| 风格: | 安装方式: | 频率: |
|---|---|---|
| MID/LDS、冲压、陶瓷、电线、PCB 和 FLEX | 粘合、磁吸、螺栓固定 | LTE 蜂窝网络:698 MHz 至 960 MHz;1.7 GHz 至 2.7 GHz GNSS:1227 MHz、1553 MHz 物联网:900 MHz、2.4 GHz、5 GHz |
产品亮点
- 产品
- 资源
特性和优点
执行外部射频的发射器/电子设备外壳:
可承受恶劣环境:耐潮湿、耐腐蚀、耐极端温度、高抗冲击/振动
坚固耐用的同轴电缆组件:
定制端接以满足特定需求
现成的 5.9 GHz ISM/DSRC 外置天线:
• 为无线和网络应用提供高视频性能和可靠性
• 提供各种配置
多种安装配置方式:粘合、磁吸、螺栓固定:
• 提供设计灵活度
• 可满足各种应用要求
电缆组件采用了坚固的防水锁定连接器(例如 FAKRA):
• 在恶劣环境中可实现稳定连接和强大的可靠性
• 使用了 FAKRA 连接器,并可根据特殊要求使用其他连接器
总览
某些应用要求天线安装在外部。这要求天线的设计和制造方式可满足各种环境要求,包括高湿度、腐蚀性化学品、极端温度和高冲击和振动环境。
Molex莫仕将天线设计为安装在发射器/接收器设备外部。作为全球公认的全球电气连接器领域领导企业,Molex莫仕已将其在耐用连接系统和外壳方面的专长应用于外置天线产品。安装方法包括标准配置以及粘合、磁吸和螺栓固定选项。天线和天线电缆均含全系标配,并可根据需要进行定制。
外置天线是 Molex莫仕的新产品系列之一,我们正在不断创新和开发天线产品系列,敬请期待。
应用
汽车:
售后应用和车队装配工
资产跟踪设备
信息娱乐设备
V2X(车对车、基础设施、车库
商用车辆:
售后应用和车队装配工
农业智能耕种
资产跟踪设备
地理标记智能建筑设备
信息娱乐设备
V2X(车对车、基础设施、车库)
消费品:
射频扩展和增强系统
工业:
固定和移动控制器系统
智能资产跟踪
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。