| 定制: | 电池类型: | 标准: |
|---|---|---|
| 专为满足客户的要求而设计 | 棱柱形和圆柱形 | 汽车 |
产品亮点
特性和优点
通过 FPC 连接,无需菊花链接线
我们的 FPC 连接是一种更加可靠的解决方案,因为它消除了手动接线出现人为错误可能性,并且更耐衰减。
总览
Volfinity 提供可靠的接口解决方案,可将电池连接到电动汽车电池模块中的控制板,无需菊花链式接线。整体解决方案支持集成电池传感功能、电池监控和平衡以及温度测量功能,所有这些功能都是为了满足电动汽车制造商的功能性安全要求。
电动汽车 (EV) 的设计人员需要大容量的强劲电池,同时又要维持重量以满足电动汽车的要求。Volfinity 电池接触系统中的塑料托盘相对较轻,同时又能提供可靠连接。
汽车设计人员在其电池接触系统中需要采用电池管理系统连接器,并且往往都要依靠独立供应商来采购它们。由于 Molex 莫仕是一家连接器制造商,因此 Volfinity 系统中的 FPC 信号连接器采购自同一可靠来源。
按行业划分的应用
汽车:
电动车辆
商用车辆:
电动车辆
这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
Molex 莫仕如何确定其 Volfinity 电池接触系统中使用的母线的尺寸和形状?
Molex 莫仕工程师会根据客户的铝母线灵活性和耐用性要求,分析其最佳形式和形状。
Molex 莫仕如何将 FPC 连接器焊接到铝母线上?
我们会确定将 FPC 连接器连接到铝母线的最佳焊缝轮廓,以便最好地满足客户要求。
Molex 莫仕是否制造 Volfinity 电池接触系统中使用的 FPC 连接器?
是,Volfinity 电池接触系统中使用的 FPC 连接器是 Molex 莫仕可靠连接器产品组合的一部分,简化了采购流程。