| データ転送速度: | インターフェース設計: | レーン: |
|---|---|---|
| 112Gbps PAM-4 56Gbps | DAC、AOC、ACC、光 | 16、112Gbps PAM-4、および 各列に 4 Rx および 4 Tx ペア |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
熱関連の問題は、特にデータ転送速度が増加すると性能に影響します。サイズの小さなコネクターは場所を取りませんが、熱を発生しやすくなる傾向があり、冷却システムに時間と費用を費やすことになります。OSFP相互接続システムは、QSFP-DDの場合に比べてわずかにサイズが大きくなっています。大きめのコネクターはエアフローと冷却の面で有利なため、OSFPコネクターは熱の発生を抑え、熱関連の問題を軽減する役割を果たします。
データセンターや通信事業者のOEMでは、ケーブルアセンブリーの生産を待つ間、インフラのアップグレードが遅れてしまうことがよくあります。OSFPケーブルアセンブリーはすぐに入手できます。OSFP相互接続システムは古いタイプのケーブルに加えてアップグレードされたプラグにも対応でき、56Gbpsおよび112Gbpsの用途においてMSAに準拠しています。
用途
データ センター ソリューション:
高密度スイッチ
通信/ネットワーキング:
高密度スイッチ
これは必ずしも本製品の用途を限定するものではありません。これは、より一般的な用途のいくつかを表しています。