携帯電話、医療用ウェアラブル、産業機器、データセンター、電気自動車に共通するものは何でしょうか。より小さなスペースに、より多くの機能や特徴を詰め込む方法を模索しているところが共通しています。
モレックスは、各業界のエンジニアリング専門家に、小型化によってより多くの技術をより小さなスペースに押し込めることができるようになったかを尋ねました。小さなスペースに大きな価値をもたらすために、分野横断的なエンジニアリングとプランニング戦略をどのように採用したかは、レポートをお読みください。
拡張現実(AR)や仮想現実(VR)は、電話やインターネットのように、革新的でこれまでの常識が覆されるようなものになることが約束されています。メタバースに没入することでデータとの新たな向き合い方を提供するAR/VR技術は、もうそこまできています。
5Gは、次世代の無線通信の象徴です。大容量化、低遅延化、広帯域化を実現する5Gネットワークには大きな期待が寄せられていますが、このような技術的進歩の価値は、エンドユーザーとの相互利益を実現する実際のユースケースに適用されて初めて実現されます。
Quad-Rowは、スペースに制約のあるスマートフォン、スマートウォッチ、ウェアラブル、AR/VRデバイスなどに最適です!
オートモーティブ
ゾーナルアーキテクチャは、カーエレクトロニクス設計の新時代を切り開くものです。車両の機能をロケーションゾーンでグループ化し、各ゾーンは車両の特定のセクションに設置されたデバイスに責任を持ち、ゾーン接続はローカルに設置されたゾーンコントローラまたはゲートウェイを介して行わなければなりません。
5G
サーバーとストレージ
5Gの導入、人工知能、機械学習、モノのインターネットの普及など、現在の技術トレンドはすべてデータに依存しています。非常に膨大な量のデータです。ブログ記事を読むと、データセンターがどのように新しいプラットフォームを採用し、次世代の規格やコンポーネントに移行しているかがわかります。
モレックスについて
モレックスでは、つながりを創り出すことで実現する変革の力を信じています。当社はイノベーションと卓越したエンジニアリングを駆使して、品質と信頼をお約束します。また、満足度の高い顧客体験を提供することで、コミュニケーションや体験の質を高め、すべての人を参画させ、インスピレーションを与えます。
コネクションは重要です。これは、デザイン・製造の課題を解決するために、業界を超えたコラボレーションを行う今日のイノベーション・リーダーを支援します。エレクトロニクスとコネクティビティの限界を超え、お客様の真の課題を解決するソリューションを実現します。すべては、世界中の人々の生活を、毎日、より良くするために。
メソナイト
メソナイトとモレックスの継続的なコラボレーションにより、製品の設計と開発プロセスを迅速化し、積極的な生産スケジュールを達成しました。
スペースに制約のあるスマートフォン、スマートウォッチ、ウェアラブル、AR/VR機器などに最適な世界最小の基板対基板コネクターです!
ニアスタック PCIeコネクターシステムとケーブルジャンパーアセンブリは、PCB代替品として二軸ケーブルを使用し、PCIe Gen-5 32Gbpsデータレートの実装を可能にしながら、高さ、PCB密度、堅牢性を最適化しています。
MX-DaSHハイブリッドインラインコネクターとワイヤーツーボードコネクターは、従来の電源と信号と高速データを1つのコネクターシステムに統合し、信頼性の高いデータ伝送を必要とする様々な自動車アプリケーションにコンパクトな接続ソリューションを提供します。
ゴールデンゲートブリッジを車で渡るときも、超高層ビルに入るときも、サッカースタジアムで試合を見るときも、あなたは、あなた達を取り囲む巨大なインフラを、故障や不具合なく支える強い基礎に依存しています。パイルダイナミクス社(PDI)は、世界最大の動的地盤調査の装置メーカーとして、製品の品質、耐久性、革新性の基準を常に高めています。
PDIの製品は、過去50年にわたり多くの実績のある基礎工事会社として、世界100カ国以上の現場で深層基礎の品質保証を向上させてきました。同社のフラッグシップ製品であるPile Driving Analyzer®(PDA)は、高ひずみ動的荷重試験と杭打ち監視システムで、業界のゴールドスタンダードと言われています。
オートメーション
エンジニアリングやオペレーションの分野では、効率はしばしばパーセンテージで表されます。しかし、効率性は進歩と革新のための必須条件でもあります。
産業用
インダストリー4.0、すなわちIIoT(Industrial Internet of Things)により、インテリジェントな接続機器の利点はすでに証明されています。
小型化
診断用ウェアラブルの世界は急速に進化しており、医療モニタリングの分野全体を再定義しています。このようなアプリケーションの急成長は、エキサイティングな機会を生み出すと同時に、多くの設計上の課題が浮き彫りになっています。
イノベーションを促進するコネクティビティ市場のシフト、トレンド、画期的な技術に関する最新の情報を得ることができます。
デジタルトランスフォーメーション
5G の到来により、RF 設計には様々な課題がでてました。例えば、ミリ波に関する困難さは広く議論されていますが、シグナルインテグリティやハードウェアのコストも大きな問題です。
設計・製造
クラウドコンピューティングという強力で信頼性の高い基盤のもと、Internet of Thingsは数多くの垂直セクターに実質的な価値をもたらしています。
サプライチェーン
カメラ、レーダー、ライダーなどのセンサーの進歩は、自動車の安全性にとってどのような意味を持つのでしょうか。また、設計者はこれらのセンサーとV2Xをどのように統合すればよいのでしょうか?