| データ転送速度: | インピーダンス: | 電線サイズ(AWG): |
|---|---|---|
| PCIe Gen 5(32Gbps NRZ) | 85オーム | 30 AWG Twinax 34 AWGサイドバンドワイヤー |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
システム設計者は、システムの一方からもう一方への高速伝送用信号チャネルを設計する際、高周波になるほど厳しくなる問題に直面します。NearStack PCIeコネクターシステムおよびケーブル ジャンパー アセンブリーは、信号をA点からB点まで直接伝送し、シグナルインテグリティ性に優れ、高価なPCBへのトレースを回避できます。
当社のお客様は、新世代CPUの性能をフルに発揮させ、エンドユーザーに提供することを目標としています。これには、サーバーやストレージ用ハードウェア内での接続性を高める必要があります。NearStack PCIeコネクターは、密度を考慮して設計されており、最小限の設置面積で最大限に柔軟な配線を実現します。さらには、低めに設定された高さにより、システムの熱性能への悪影響を最小限に抑えることができます。
特定のピン配列要件を満たし、シグナルインテグリティ性の目標を実現するため、次世代のPCIe Gen5システムの実装に対応する必要があります。開発当初より、NearStack PCIeコネクターシステムおよびケーブル ジャンパー アセンブリーは、PCIe規格の特定の項目に対応することを目標としており、ピン配列とシグナルインテグリティ性の要件を確実に満たすための設計を組み込んでいます。
産業別アプリケーション
データ センター ソリューション:
アクセラレーター ハードウェア
高性能コンピューティング
サーバー
ストレージ
これは必ずしも本製品の用途を限定するものではありません。これは、より一般的な用途のいくつかを表しています。