メインコンテンツにスキップ

産業オートメーションソリューション

ロボット、機械間通信、機械学習などの産業オートメーションシステムによってスマートファクトリーが生まれています。スマートファクトリーは、製品化にかかる時間を短縮し、常に変化する要求に向け対応力を高めることが可能です。しかし、スマートソリューションの導入を望むお客様はいくつかの課題に直面しています。中でも厳しい環境の問題は無視できないものです。とはいえ、厳しい産業環境であっても、消費者向けの場合と同じように機能的安全性や情報セキュリティを強化する必要があります。これらの課題に適切に対処するために、お客様は、最も厳しい環境下でも優れたパフォーマンスと信頼性を提供できる包括的なコネクティビティイノベーションを必要としています。

概要


工業生産は、現代の生活になくてはならないものです。 家電から最新のロボットまで、私たちが当たり前のように使用している製品はすべて、効率的でスピード感のある製造業によって実現されています。 

消費者行動の変化や迅速な対応への期待により、メーカーは新たな産業オートメーション技術への適応を余儀なくされています。最新の工場においては、オペレーションの柔軟性を確保し、市場の変化に合わせてプロセスを素早く切り替えることが必要な場合もあります。新たなデジタル技術の導入を加速させたメーカーは、高いレジリエンスを示しています。総称してインダストリー4.0と呼ばれるこれらの技術がスマートファクトリーの出現を推進しています。 

スマートファクトリーは、最新の情報技術(IT)とオペレーショナルテクノロジー(OT)を融合させます。機械とビジネスアプリケーション間のリアルタイム通信により、需要の変化に合わせて迅速かつ上手に方向転換できる、応答性の高い工場を実現することができます。空間認識およびナビゲーション能力の向上により、ロボット工学プロセスオートメーションを活用できるようになります。しかし、自律型ロボットの普及により、よりしっかりした機能的安全性や情報セキュリティのプロトコルが必要になっています。

クラウドとエッジコンピューティング技術の導入により、現場で高速かつ低レイテンシーの演算能力を得られます。スマートファクトリーでは、人工知能(AI)と機械学習を活用し、製造、サプライチェーン、保守点検について
さらに多くの確かな情報に基づくデータ駆動型の意思決定を行えます。 

この高度な産業オートメーション機器は、苛酷な条件下であっても優れた信頼性を提供しなければなりません。すなわち、メーカーがプロセスを簡単に再現できるよう、スマートファクトリーには、機械とビジネスアプリケーション間の安全で信頼できる密接なコネクティビティが必要です。また、コネクター、センサー、アンテナは、自然環境に対する密封性を確保し、極端な温度変化に耐える能力を持ち、高振動に強くなければなりません。Molexは、エンドツーエンドの高度な産業オートメーションソリューションを提供する企業として世界的に認められています。当社は、自動車、原材料、食品・飲料、商用車などを含む、高負荷の苛酷な製造環境に合わせて堅牢に設計・開発された広範なインフラストラクチャソリューションでお客様をサポートします。


産業オートメーションアプリケーション 

AGV接続ソリューション

要件の厳しい産業環境でのシームレスな統合のためにMolexが設計した堅牢な接続、電力管理、およびセンサーソリューションで、AGVの可能性を最大限に活用しましょう。Molexのエキスパートが設計したテクノロジーで、オートメーションシステムの効率性と信頼性を向上させてください。

AMR接続ソリューション

自律走行ロボット(AMR)が複雑な環境をナビゲートし、エネルギーの使用量を最適化して、シームレスなコミュニケーションを維持することを可能にする最先端のソリューションを活用しましょう。Molexによる高度な接続と電力管理のイノベーションが、要件の最も厳しい産業用途においても効率性、精度、信頼性を促進する方法をご覧ください。

産業用ロボット

産業環境における自動アプリケーションの設計には、インダストリー4.0への移行に必要な帯域幅と速度を備え、ロバストで耐久性に優れた相互接続が必要です。Molexは、産業用ロボットシステム全体で優れた性能が得られる、小型で堅牢なさまざまなソリューションを提供しています。

PLC

プログラマブルロジックコントローラー(PLC)のパフォーマンスと信頼性を最適化するには、堅牢で汎用性に優れた高速の接続ソリューションが必要です。インターコネクトとケーブルから、ネットワークインターフェイスカードとソフトウェアキットに及ぶMolexのソリューションは、PLC設計者が要件の厳しい環境に対応する卓越したパフォーマンスと比類のない信頼性を確保するために役立ちます。

ビジョンシステム

スマートウェアハウジングとスマートマニュファクチャリング向けに設計されたマシンビジョンシステムの可能性を引き出しましょう。最も過酷な産業環境内でも信頼性に優れた動作を実現する、革新的な接続とデータ転送のソリューションをご覧ください。

数字で見る

画像

1,600億米ドル

産業オートメーション市場

画像

300万

世界の産業用ロボットの台数

画像

10%

スマートファクトリーの成長

注目のリソース


過酷な環境向けの堅牢コネクター

産業機器は、振動、ねじり、衝撃などの機械的ストレスが発生するために故障やダウンタイムのリスクが高い非常に過酷な条件下で確実に機能する必要があります。エンジニアは、長期にわたる信頼性を確保するために、高いIP保護等級、堅牢な素材、迅速で確実な嵌合機能を兼ね備えた接続ソリューションを必要としています。Molexは、耐薬品性に優れたWSORケーブルジャケットとプッシュプルテクノロジーを採用し、耐久性のテストと認定に合格したコネクターのポートフォリオを提供しています。これらのソリューションによって設置が簡略化され、メンテナンス時間が短縮されて、過酷な環境でも一貫した性能を実現します。

過酷な環境向けソリューションの詳細はこちら

安全なスマートファクトリーの実現

スマートファクトリーは、人が常時介入する必要性を低減する「ライトオフ」環境を作り出していますが、メンテナンス時には人の介入が必要です。Molexが、お客様と連携してどのように機能的安全性を提供し、工場の完全なオートメーションの実現を促しているかについてお読みください。

ブログを読む

安全性を損うことなく工場を進化させる

工場が自動化やデジタル化を進めていますが、従業員はオペレーションにおいてやはり重要な役割を担っています。ロボットや機械を使ったオペレーションは、多くの場合、遠隔操作される高速な大型重機の近くで行われます。

「工業用通信コンピテンスセンター」として評価されているMolexは、インダストリー4.0ポートフォリオの重要な一部分である機能的安全性に力を入れてきました。当社のソリューションは、さまざまな技術の共存を可能にする共通言語を見つけ出します。これによって、機械による従業員の識別と安全の維持を支援します。また、機能的安全性はコストのかかる物理的な障壁を削減し、品質と効率を高めます。しかし、最も重要なのは、企業にとって一番重要な財産である「従業員」が必ず安全に帰宅できるようにすることです。

画像

産業

サルバニーニ、Molexと提携して柔軟な産業オートメーションソリューションを強化。インダストリー4.0への道筋を加速

インダストリー4.0は、複雑な機械、制御システム、工場現場のオペレーションにおけるデジタル化と変革を強化する計画であり、世界中の企業にとって重大な位置を占めています。インダストリアルIoT(産業分野におけるモノのインターネット:IIoT)は、リアルタイムのデータ、インテリジェントな相互接続、柔軟性を高める自動化を生み出す高度な技術を備えた製造プロセスを同期させることで第4次産業革命を先導しています。とはいえ、多くの企業にとって、インダストリー4.0の価値を実感できるのはまだ先の話です。しかし、サルバニーニでは、プロセスの最適化と効率化への包括的なコミットメントがすでに具体的な利益をもたらしています。

画像
画像
「EtherCAT回線の伝送損失問題に直面したとき、Molexの力を借りました。この回線は当社の機械のスマート通信における基幹をなすものです。配線の問題に連携して取り組み、さまざまなコネクタータイプを調査して、安定性と接続品質を高める最適なソリューションを見極めました。」
ブルーノ・サムビ氏
技術開発部門長
サルバニーニ

注目の動画


Brad M12 Ultra-Lock接続システム

Molexとサルバニーニの連携

追加リソース


レポート

産業オートメーションにおけるロボット:生産性の未来

「2024年Molexロボット工学レポート:ロボット工学が人の可能性を強化する方法」では、さまざまな業界でのロボット工学の変革的な力を探ります。産業部門に関連して、AI、ML、エッジコンピューティングを搭載したロボットシステムが、いかに今日の製造プロセスを書き換えて、生産性を向上させ、職場安全を確保するかについて探ります。

レポートを読む

トレンド

信頼性の高い製品性能を実現する、堅牢な小型コネクター

産業用ロボットからコンベアベルトセンサーまで、Molexの小型接続ソリューションは、最も重要な産業用アプリケーションに信頼性の高い性能とデータ伝送を提供します。

堅牢な小型化ソリューションの詳細はこちら

レポート

インダストリー4.0の状況

インダストリー4.0は、スマートファクトリー、ロボット工学、クラウドコンピューティング、機械学習を網羅する最新の産業革命に与えられた名前です。Molexはインダストリー4.0の現状を調査し、次のステップを探求しています。

画像

ブログ

スマートマシンとロボット工学の時代が到来

スマートマシンやロボットは、メーカーの柔軟性や効率性を高める上で役立ちますが、新たな技術の導入には不測の課題が伴います。お客様がインダストリー4.0の恩恵を実感できるよう、Molexがどのようにサポートしているのかをお読みください。 

画像

注目の製品


製品の詳細はこちら

製品の詳細はこちら

製品の詳細はこちら

製品の詳細はこちら

製品の詳細はこちら

製品の詳細はこちら

製品の詳細はこちら

製品の詳細はこちら