メインコンテンツにスキップ

FFC/FPC用コネクター

モレックス Easy-On FFCコネクターおよびFPCコネクターは、アクチュエーター、ピッチサイズ(0.20mm〜2.00mm)、回路サイズ(2〜120)の幅広い組み合わせを提供し、電子機器メーカーに信頼性、堅牢性、使いやすさを兼ね備えたコネクターソリューションを提供し、設計の柔軟性を向上させます。

製品のハイライト


 ピッチ:  アクチュエータースタイル:回路サイズ:
0.20mm - 2.00mmフロントフリップ、バックフリップ、ノンZIF、スライダー、フレキシラッチ、ワンタッチ2~120

特徴と利点


FD19シリーズ(0.50mmおよび1.00mmピッチ)

  • 多機能で独立したダブルボトム接触設計を提供し、過酷または理想的でない環境でも接続性を確保します。
  • 最高+150°Cの温度要件を満たします
  • 最大の設計柔軟性を提供し、回路サイズは0.50mmピッチで4から80、1.00mmピッチで4から30までの範囲です。
  • 安全な接触信頼性を提供

ワンタッチシリーズ(0.50mmピッチ)

Easy-On FFC/FPCワンタッチコネクターは、オートロック機能を備えたシングルケーブル挿入と瞬時の嵌合を可能にする安全で簡単な嵌合手順を提供します。また、幅広い位置決めガイドにより、人為的なミスによるミスマッチを最小限に抑え、高速・高精度なロボットアセンブリープロセスが可能です。ストレートおよびライトアングルの構成で利用可能なモレックス One-Touchコネクターは、標準動作温度範囲が-40°から125°Cまで対応しており、さまざまな業界や用途に最適です。

FBH1シリーズ(0.50mmピッチ)

FBH1シリーズ Easy-On FFC/FPC用コネクターは、デュアルコンタクトとバック フリップ アクチュエーターを備えており、ケーブルの挿入を容易にします。また、これらの0.50mmピッチのコネクターは、低い嵌合長1.00mmを提供し、低プロファイルとPCBのスペース節約に最適です。さまざまな回路サイズと94°回転で利用可能で、簡単な操作を可能にし、ケーブルアクセスにより、設計の柔軟性がさらに向上します。

LA75シリーズ(0.30mmピッチ)

LA75 FFC/FPC用コネクターは、組み立てが容易で、ケーブルの固定が確実、さらに125℃までの高温に耐えるため、過酷な環境のアプリケーションに適しています。また、デュアルコンタクト設計やターミナルロック仕様により、はんだの侵入を防ぐ優れたケーブル保持力を実現し、組み立てを容易にするアクチュエーターホールド機能を備えています。

接点に金めっきまたは錫めっきを施しています:
コスト効率と設計の自由度を高める

50~125Vの高耐圧FFC/FPC用コネクターの一つ:
ハイパワーアプリケーションに最適

ニッケルバリアSMT端子:
- SMTの品質を確保
- SMTノズルを設置できる広いピック アンド プレースで自動アセンブリーが可能

動作温度は最大+150℃:
過酷な環境にも対応

垂直方向のポジティブロックラッチ、嵌合時のクリック音:
接続を確実に

FFCと嵌合:
- 汎用FFC、カスタムFPCケーブル、ロック機能用耳付き/ノッチ付きFFCを使用できるため、コスト削減が可能
- シールド付きFFCに対応したグランド端子を実現

アクチュエーターによるオートロックネイル方式:
ケーブルの確実な保持を実現

上接点、下接点、両方があり、直角方向と垂直方向が利用可能:
設計の柔軟性を提供

概要


多くの新製品設計では、特定の数のシグナル用回路が必要であり、小ピッチで多回路のFFC/FPC用コネクターの調達は困難な場合があります。モレックスのEasy-On FFC/FPC用コネクターは、設計の柔軟性を促進するためのさまざまな機能を備えています。これには、0.20~2.00mmのピッチサイズ、2~96の回路サイズ、フロントフリップ、バックフリップ、スライダー、ワンタッチ、LIFなどのアクチュエータータイプ、直角または垂直方向といった特徴が含まれます。コンスーマ機器、モバイルデバイス、オートモーティブなどの市場に最適な製品です。

組み立ての際、コプラナリティの問題や多段階の工程は、エラーや遅延の原因になります。モレックスのEasy-On FFCおよびFPC用コネクターは、信頼性が高く、堅牢で操作が簡単なので、ロボットによる嵌合や完全自動化SMT工程に最適です。反りを最小限に抑え、ニッケルめっき端子を備えたモレックスのフレキシブル フラット ケーブル/フレキシブル プリント回路コネクターは、SMTプロセスで発生するコプラナリティやその他の問題を解決するために設計およびテストされています。

お客様は、安定したサプライチェーンと、さまざまな製品コンプライアンス要件を満たすメーカーを必要としています。業界内の実績あるリーダーとして、モレックスは、さまざまな環境基準やRoHS認証を満たす信頼できる高品質の製品、確実な生産能力、知識豊富なエンジニアリングサポート、信頼できる事業継続計画(BCP)を提供しています。

産業別アプリケーション


オートモーティブ:
オーディオ、ナビゲーション、インフォテインメント
快適性
ヘッドアップディスプレイ(HUD)
インフォテインメントシステム
インストルメントパネル
照明
サイドビューカメラ

ネットワーク接続された家電:
コードカットデバイス
ゲーム
スマートテレビ
ストリーミングメディア
ワイヤレスおよびマルチルームオーディオ

コンスーマ向け:
デジタルカメラ
フラット パネル ディスプレイ
ゲーム機
ホームセキュリティ
ホームエンターテイメントシステム
POS端末
パチンコ機
プリンター
スマートウォッチ
VR/ARヘッドセット
ワイヤレスイヤホン

データ/コンピューティング:
コピー機
光ディスクドライブ
タブレットおよびノートパソコン

産業自動化:
ファクトリーオートメーション機器

医療技術:
補聴器
イルミネーション
医療機器
患者モニター
患者モニター
外科用器具
遠隔医療 - 遠隔患者モニタリングシステム

モバイルデバイス:
GPS用
POS端末
ポータブル型オーディオデバイス
スマートフォン
タブレット

この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。

よくある質問


FFC/FPC用コネクターの異なるアクチュエーター方式の特徴と利点は何ですか?
FFC/FPC用コネクターのアクチュエーターの種類には、以下の通りです:

• ZIF: ゼロ挿入力アクチュエーターにより、摩擦のない嵌合が可能で、嵌合寿命が向上します。
• フロントフリップ: アクチュエーターと端子が縦に積み重ねられており、挿入が容易な広い正面幅と、高さが高く奥行が狭い形状になっています。
• バックフリップ: 滑り止め側に位置し、高さを低くすることで、アクチュエーターはその広い奥行きで上部と下部の表面を嵌合できます。
• スライダータイプ: アクチュエーターの直線的な開閉軌道は、自動化で操作しやすくなっています。耳のない他のFFC/FPC用コネクターよりも優れた保持力を持っています。
• ワンタッチ: オートロック機構とケーブルの簡単な取り外しを可能にする押しボタンが付いた切り込み付きFFC/FPCで、ワンタッチ設計は嵌合プロセスの簡便さを促進します。
• 非ZIF: アクチュエーター操作なしで一回の操作で嵌合(FFC/FPCを挿入して嵌合)ができ、コンタクトでFFC/FPCを拭いて異物を除去できます。

1番ピンはどれですか?
アクチュエーター上の三角マークは、ピン1を示しています。 しかし、一部のシリーズでは、三角マークがない場合があります。その場合、FFC/FPC挿入口の開いた側の左ピンをPIN 1と見なし、エンドユーザーが左から右または右から左を選択できるようにします。

資料


    パンフレット(PDF)


    データシート(PDF)


    Digital Product Board (PDF)