跳至主要内容

FFC/FPC 连接器

Molex 莫仕Easy-On FFC 连接器和 FPC 连接器提供驱动器、间距尺寸(0.20 至 2.00 毫米)和电路尺寸(2 至 120)的广泛组合,以支持电子制造商提供可靠、坚固且易于使用的连接器解决方案,且具有更好的设计灵活性。

产品亮点


间距:驱动器类型:电路尺寸:
0.20 - 2.00 毫米前端翻转、背部翻转、非 ZIF、滑块、灵活锁拴功能、一键式2 - 120

特性和优点


FD19 系列(0.50 毫米和 1.00 毫米间距)

  • 提供通用且独立的双底触点设计,确保在恶劣或不太理想的环境中实现连接性
  • 满足高达 +150°C 的温度要求
  • 提供最大的设计灵活性,电路尺寸范围为 4 至 80(0.50 毫米间距)和 4 至 30(1.00 毫米间距)
  • 提供可靠的接触可靠性

一键式系列(0.50 毫米间距)

Easy-On FFC/FPC 一键式连接器可通过自动锁定机制,一步实现安全、轻松的插配,允许单根电缆插入和瞬时插配。此外,宽对准导轨最大限度地减少了人为错误造成的错误插配,从而实现了高速、高精度的机器人装配过程。Molex 莫仕一键式连接器提供垂直和直角配置,支持 -40° 至 125°C 的标准工作温度,使其成为各种行业和应用的理想选择。

FBH1 系列 (0.50 毫米间距)

FBH1 系列 Easy-On FFC/FPC 连接器采用双触点和背部翻转驱动器供电,可简化电缆插入。此外,这些 0.50 毫米间距连接器提供 1.00 毫米的低插配高度,非常适合低型和节省印刷线路板空间。提供各种电路尺寸和 94° 旋转以实现轻松操作和电缆接入,提供更大的设计灵活性。

LA75 系列 (0.30 毫米间距)

LA75 FFC/FPC 连接器易于组装,可确保电缆固定并可承受高达 125°C 的高温,适用于恶劣环境应用。此外,双触点设计和端子锁定版本可提供出色的电缆保持力,防止焊料进入,并且提供驱动器保持功能以简化组装。

接触点镀金或镀锡:
提供成本效益和额外的设计灵活性

额定电压最高的 FFC/FPC 连接器之一,范围为 50 至 125V:
适用于高功率应用

镍阻挡层 SMT 端接:
• 确保 SMT 质量
• 通过为 SMT 吸嘴提供空间的宽取放,实现自动化装配

高达 +150°C 的操作温度:
耐受恶劣环境

垂直正向锁定锁拴,插配时可听到“咔嗒”声:
提供连接保证

与 FFC 配插使用:
• 通过允许使用通用 FFC、定制 FPC 电缆或有耳/带切槽的 FFC 实现锁定功能,从而节省成本
• 使接地端子能够与屏蔽 FFC 配合使用

带驱动器的自动锁钉系统:
确保牢固的电缆固定

以直角和垂直方向提供顶部触点、底部触点或两者均有:
提供设计灵活性

总览


许多新产品设计需要特定数量的信号电路,而且可能很难采购小间距、多电路 FFC/FPC 连接器。Molex 莫仕的 Easy-On FFC/FPC 连接器具有多种功能,可提高设计灵活性。这些功能包括间距尺寸从 0.20 到 2.00 毫米不等,电路尺寸从 2 到 96,驱动器类型包括直角或垂直方向的前端翻转、背部翻转、滑块、一键式和 LIF。非常适合消费、移动设备和汽车市场。

在组装过程中,共面性问题和多步骤过程可能会导致错误和延迟。Molex 莫仕的 Easy-On FFC 和 FPC 连接器可靠、坚固且易于操作,是机器人插配和全自动 SMT 工艺的理想选择。Molex 莫仕的柔性扁平电缆/柔性印刷电路连接器具有最小的翘曲和镀镍端子,经过设计和测试,可解决 SMT 过程中出现的共面性或其他问题。

客户需要可满足各种产品合规性要求的制造商和稳定的供应链。作为业内久经考验的领导者,Molex 莫仕提供质量可靠的产品,这些产品符合各种环境标准和 RoHS 认证、有保证的产能、知识渊博的工程支持和可靠的业务连续性计划 (BCP)。

按行业划分的应用


汽车:
音频、导航、信息娱乐
舒适
平视显示器 (HUD)
信息娱乐系统
仪表面板
照明
侧视摄像头

联网家电:
切断电线设备
游戏
智能电视
流媒体
无线和多房间音频

消费品:
数字相机
平板显示器
游戏机
家庭安全
家庭娱乐系统
POS 终端
弹珠机
打印机
智能交换机
VR/AR 耳机
无线耳机

数据/计算:
复印机
光驱
平板电脑和笔记本电脑

工业自动化:
工厂自动化设备

医疗技术设备:
助听器
照明
医疗设备
病人监护仪
患者监护仪
手术设备
远程医疗 - 远程病患监控系统

移动设备:
GPS
POS 终端
便携式音频设备
智能手机
平板电脑

这并非此产品应用的最终名单。它只包括了一些常见的用途。

热门问题选集


FFC/FPC 连接器不同类型的驱动方式有哪些特点和优势?
FFC/FPC 连接器的不同类型的驱动方式有:

• ZIF:零插入力驱动器允许无摩擦插配,从而延长插配寿命。
• 前端翻转:驱动器和端子垂直堆叠,正面较宽,更容易插入,高度更高,深度更窄。
• 背部翻转:位于防滑侧,高度降低,驱动器深度较宽,可连接上下表面。
• 滑块型:驱动器的线性开合轨迹使其易于自动化操作。它比其他无耳 FFC/FPC 连接器具有更高的保持力。
• 一键式:带有自动锁定机制的切槽 FFC/FPC 和一个便于轻松拆卸电缆的按钮,一键式设计有助于简化插配过程。
• 非 ZIF:具有单动插配(插入FFC/FPC 以插配),无需任何驱动器操作,并允许通过用触点擦拭 FFC/FPC 来去除异物。

哪个是 1 号插针?
驱动器上的三角形标记表示插针 1。但是,在某些系列中,三角形标记可能不存在。在这种情况下,我们将 FFC/FPC 插入开口侧的左侧插针视为插针 1,让最终用户可以选择从左到右或从右到左。

资源


    数据报表 (PDF)


    Digital Product Board (PDF)