跳至主要内容

连接器

该连接器有助于在各种环境中可靠运行,使其成为最多元化但最重要的电子元件。Molex莫仕 通过优化的解决方案为客户提供个性化支持,这些解决方案包括板对板、线对线、高速灵活侧边卡、存储模块插座。我们值得信赖的功能反映了集成的全球足迹、跨所有市场领域的协作经验以及 80+ 年行业领先的连接器制造和测试专业知识。

产品


汽车互联

由于汽车连接器会接触持续振动、极端温度和不可预测的天气环境,因此即使在最恶劣的条件下,它们也需要可靠地运行。 

图片

背板连接器

高速背板和中板解决方案可满足增加网络带宽和先进技术的需求。每个解决方案都是专门为高性能、高密度及最佳的数据传输率而设计。

板对板连接器

Molex莫仕 可为超小型、高速、高密度及大功率应用提供多种板对板连接器,如堆叠、平行板、共面、垂直正交和印刷电路板连接器。

母线/母线连接器

从最先进的数据中心到智能工厂,安全可靠的电力对于实现高效运营至关重要。由于母线和母线连接器构成了许多现代配电网络的支柱,Molex莫仕 认识到灵活的可靠性势在必行。 

D-Sub 连接器

FCT D-Sub 产品系列包括标准、高密度和混合布置型号的连接器,以及各种材料和电镀组合,具有多种后壳和附件选项,可为各种应用提供有效的解决方案。

FFC/FPC 连接器

Molex莫仕 Easy-On FFC 连接器和 FPC 连接器提供各种驱动器、间距尺寸(0.20 mm 至 2.00mm)和电路尺寸(2 至 96)的广泛组合,以为电子制造商提供可靠、坚固、易于使用。且灵活性更佳的连接器解决方案。

图片

高速内部 IO

当系统架构师设计从 A 点到 B 点的复杂信号信道时,他们会遇到越来越难以克服的障碍,尤其是在较高频率下。Molex莫仕 为技术创新者提供行业领先的高速内部输入/输出 (I/O) 解决方案组合,支持下一代速度、热效率和所需占用空间内的 EMI 抑制能力。

重型矩形连接器

重型矩形工业连接器设计用于诸如工业机器人、机械设备、交通运输、发电和工业控制设备等坚固应用。

I/O 连接器

Molex莫仕 的各种 USB 产品包括 USB A 型、USB B 型、USB C 型、USB 4、USB 3.0、标准 USB 2.0、小型 USB 和 Mini-B,具有各种配置、方向、焊接和安装选项,支持防溅防水设备、可逆功能、电力传输、高数据传输率和可靠的连接。

高速可插拔 IO

 Molex莫仕 为客户提供可扩展的高速可插拔输入/输出 (I/O) 解决方案,可帮助满足未来下一代配置中的热量和性能需求。我们的一站式创新包括反映前沿协议和标准(如 QSFP-DD 和 OSFP)的精密设计电缆、连接器和屏蔽罩。

模块插座和插头

Molex莫仕 广泛的模块插座和插头可提供多种解决方案,以满足信息流越来越高的带宽要求,同时提供卓越的性能。此外,Molex莫仕 还提供可支持以太网供电 (PoE) 且具有集成磁性的插座以及用于恶劣环境的专业密封式插座和插头。

图片

内存卡/SIM 卡连接器

Molex莫仕 拥有紧凑且易于使用的 SD 和 SIM 内存卡插座,该插座针对可靠性和高速数据传输进行了优化,具有不同的配置,可满足各个行业快速紧凑的连接要求。

图片

插座

Molex莫仕 提供一系列汽车灯泡、SD 和 SIM 内存卡以及 DIMM 存储模块插座。

图片

射频同轴连接器

凭借完整的射频解决方案,即使在最苛刻的环境中也能实现高频性能和卓越的信号完整性。Molex莫仕 标准和定制射频同轴连接器和电缆组件(从 DC 到 65 GHz)以及尺寸(从超小型到大型射频连接器)。

无焊端子

各种可靠的高品质无焊解决方案包括端子、接线片、快速断开和电线管理产品,满足电子和工业市场的互连需求。

图片

存储和内存连接器

下一代通信和计算设备需要快速访问积累的信息,因此存储和内存连接器是实现快速、可靠、无损耗传输的关键环节。

线对板连接器

Molex莫仕 可提供丰富的线对板连接器类型,适用于要求大功率解决方案或超小型选件的应用。

接线板和屏蔽带

Molex莫仕 接线板在灵活性、安全连接和恶劣环境承受能力方面具有多种优势。它们可以适应不同的电线尺寸和类型,使其成为许多行业的热门选择。通过简化接线,我们的接线板可以帮助您节省时间和成本,同时提高安全性和可靠性。

线对线连接器

Molex莫仕 线对线解决方案为各种类型和尺寸的电缆/电线以及众多选项,以满足您在大多数行业的应用需求。