连接器
随着数据中心和不断扩展的物联网 (IoT) 变得越来越复杂,系统架构师需要可快速重新配置的、快速灵活的连接解决方案,以满足 IT 基础设施、5G、边缘应用和多云计算领域不断变化的需求。Molex莫仕为客户提供创新的输入/输出 (I/O) 连接器,旨在实现最佳性能、密度、信号完整性和可重复性。我们广泛的产品包括消费品、工业和高速选项,如有源电缆 (AEC) 和 QSFP-DD 组件,旨在帮助加速通信和提高生产力。
提供 C 型、标准、小型和迷你类型,支持高达 10 Gbps 的速率,可在物联网、可穿戴设备和其他高速数据 I/O 应用中提供坚固可靠的连接
2.00 mm 输入/输出线对线和线对板连接器提供 6、8 和 10 电路选项,与穿孔式和表面贴装印刷电路板布局兼容,具有自动安装功能,非常适合工业控制应用。
为尺寸、规模和空间受限的应用提供更快速度和更小封装
使用单个高清晰度数字音频接口,并且通过相同电缆传输图像流,因此成本大大降低,且可连接到传统图像设备