连接器
鉴于数字技术在当今超级互联世界的普及,人们有时很容易忽视射频 (RF) 传输的至关重要性。然而,射频同轴连接器和电缆对于所有类型的无线通信都是必不可少的,因此 Molex莫仕 为客户提供了一系列全面的专业解决方案,针对从汽车到医疗等各个应用进行了优化。
凭借完整的射频解决方案,即使在最苛刻的环境中也能实现高频性能和卓越的信号完整性。Molex莫仕 标准和定制射频同轴连接器和电缆组件提供从 DC 到 65 GHz 的一系列频率,以及从超微型到大型等尺寸的射频连接器。
Molex莫仕 5G 射频连接器和电缆组件解决方案可满足下一代移动网络设备的性能需求,外形小巧,具有一流的无源互调 (PIM),且扭矩比当前接口更小。
采用牢固紧凑的 MPRF 连接器,避免在高振动环境下输入/输出同轴连接失败。