コネクター
デジタル技術が普及し、多様な形でネットワークにつながった現代では、無線周波数(同軸)伝送の重要性を見過ごすことがあります。しかし、同軸コネクターとケーブルは、あらゆる種類のワイヤレス通信に不可欠です。そのためモレックスは、自動車産業から医療まで、その間にあるあらゆる用途に最適化された包括的かつ専門的なソリューションをお客様に提供しています。
最も要求の厳しい環境でも、高周波と優れたシグナルインテグリティを提供する完全な同軸ソリューション。モレックスの標準およびカスタム同軸コネクターおよびケーブルアセンブリー - DCから65GHzまで - サイズ - 超マイクロミニチュアから大型同軸コネクターまで。
モレックスの5G 同軸コネクターおよびケーブルアセンブリーソリューションは、次世代モバイルネットワーク機器の性能ニーズを満たしています。クラス最高の受動相互変調(PIM)と現在のインターフェースよりも少ないトルクという小さなフォームファクターで実現します。
堅牢かつコンパクトなMP同軸コネクターで、高振動環境下でのI/O同軸接続時の不具合を回避します。