| ピッチ: | 回路: | カスタム機能: |
|---|---|---|
| 既製品: 0.25から2.54mm | 既製品:4 - 60 カスタム:回路サイズはシリーズによって異なります | RFC:インシュレーテッドマテリアル:コンポーネントはんだ付け ケーブル:ホットバーはんだ付け、折りたたみ、ノッチ付き |
製品のハイライト
- Products
- Literature
- Custom Solutions
アプリケーション概要(PDF)
パンフレット(PDF)
デジタル製品ボード(PDF)
製品リファレンスガイド(PDF)
特徴と利点
概要
Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル(FFC)は、さまざまなピッチ、ケーブル長、厚さ、形式を備えた標準製品の幅広い範囲を提供し、ほぼすべての業界での使用に柔軟性と性能を提供します。
カスタムソリューションは、設計者がPCBスペースを最大限に活用し、部品コストを削減できる複数の機能を提供します。カスタム製品には以下が含まれます:
遮蔽された:
Premo-Flexシールドケーブルは、箔、塗装、および熱硬化性のシールドオプションを通じてEMI保護を提供します。シールドは、ケーブルのポリエステルジャケットをエッチングして裸のワイヤーを露出させ、ワイヤーとシールドの接触を可能にすることで、導体に接地されます。さらに、シールドケーブルにカスタム印刷を追加することができます。どんなピッチのケーブルもシールドできます。
印刷された行:
幅広い厚さとケーブル上の線の数を印刷できる機能を提供し、コネクターの組み立てを支援するためにケーブルが完全に嵌合されていることを確認します。
丸型フラットケーブル(RFCs):
PCB間の理想的な電気接続を提供し、コネクターの必要性を排除することでコスト削減を実現します。ただし、片端にコネクターが必要な場合、モレックスは、片端にスルーホールはんだ付け用の丸いコンタクト、もう片端にZIFまたはLIFコネクターに適合する平らなコンタクトを備えたハイブリッドソリューションを提供できます。
折りたたみケーブル:
困難なスペースとモビリティの要件を満たすPCB接続ソリューションを実現します。
ホットバーはんだ付けケーブル:
PCBに直接はんだ付けすることで、コネクターが不要となる、耐久性のある接続を提供します。ホットバーはんだは、高振動環境に耐えられる優れた信号品質を提供します。
ノッチ付きケーブル:
強化された保持力を有効にする。
断熱材オプション:
例えば、ポリエステル、ポリイミド、アラミドは、独特な温度や環境条件に対応したPCB接続ソリューションを可能にします。
ポリエステル断熱材は、黒または白で入手できます。
部品のはんだ付け:
ケーブルにサーミスター、抵抗器を直接取り付け、オプションの保護フィルムカバーを使用します。
フルアセンブリ:
Molex FFC Premo-Flexフラットフレキシブルケーブルジャンパーは、Easy-On FFC/FPC用コネクターを使用した完成品アセンブリを提供し、完全な相互接続ソリューションを提供します。
業界別アプリケーション
自動車:
GPS用
インフォテインメントシステム
液晶ディスプレイ
消費者:
カメラ
携帯ゲーム機
家電製品
テレビ
データ/コンピューティング:
コンピューター
キーボード
プリンター
ルーター
スキャナー
サーバー
産業:
冷却システム
発電機
ロボット工学
メドテック:
携帯型超音波
点滴ポンプ
薬分配器
監視システム
モバイルデバイス:
携帯電話
この製品の確定的なアプリケーションリストではありません。これはより一般的な用途をいくつか表しています。