| 间距: | 电路数: | 定制功能: |
|---|---|---|
| 成品:0.25 毫米至 2.54 毫米 | 成品:4 - 60 定制:电路尺寸因产品系列而异 | RFC;绝缘材料;组件焊接 电缆:热压焊接、折叠和切槽 |
产品亮点
- Products
- Resources
- Custom Solutions
柔性
超柔性
超柔性
电磁干扰 (EMI) 防护
| 特性 | 镀锡 |
|---|---|
| 第一个和最后一个接地插针 -40℃ 至 +105℃ | 15366 | 0.50 毫米间距 |
小型化
卓越的保持力
高速
特性和优点
总览
Premo-Flex 扁平柔性电缆 (FFC) 提供广泛的标准产品,这些产品具有各种间距、电缆长度、厚度和规格,可提供灵活性和性能,几乎可用于任何行业。
定制解决方案提供多种功能,让设计人员能够最大限度地利用 PCB 空间并降低组件成本。定制产品包括:
带屏蔽功能的:
Premo-Flex 屏蔽电缆通过箔、涂漆和热固性等屏蔽选件提供 EMI 保护。通过蚀刻电缆的聚酯护套并露出裸线,让屏蔽层与导体接地,从而让电线与屏蔽层接触。此外,可将定制打印添加到屏蔽电缆中。可以屏蔽任何间距的电缆。
打印线:
提供在电缆上打印各种厚度和数量的线的能力,以确保电缆完全插配,从而协助连接器组装。
圆形扁平电缆 (RFC):
在多块PCB 之间提供理想的电气连接,并通过消除对连接器的需求节省成本。但是,如果一端需要连接器,Molex莫仕可以提供混合解决方案:一端带圆形接触点,用于穿孔焊接,另一端带扁平接触点,以安装 ZIF 或 LIF 连接器。
折叠电缆:
提供满足挑战性空间要求和移动性要求的 PCB 连接解决方案。
热压焊接电缆:
通过直接焊接永久固定到 PCB 上,以实现持久连接,从而消除对连接器的需求。热压焊料具有卓越的信号完整性,可承受高振动环境。
切槽电缆:
提供更大的保持力。
绝缘材料选项:
聚酯、聚酰亚胺和芳纶等可为独特的温度和环境条件提供 PCB 连接解决方案。
有黑色或白色的聚酯绝缘材料可供选择。
组件焊接:
使用可选的保护盖膜将热敏电阻、电阻器直接连接到电缆上。
完整装配:
Molex FFC Premo-Flex 扁平柔性电缆跳线使用 Easy-On FFC FPC 连接器提供成品组件,从而提供完整的互连解决方案。
按行业划分的应用
汽车:
GPS
信息娱乐系统
LCD 显示屏
消费品:
照相机
手持游戏设备
家用电器
电视
网络:
电脑
键盘
打印机
路由器
扫描仪
服务器
工业自动化:
冷却系统
发电机
机器人学
医疗技术:
手持式超声波仪器
输液泵
喂药器
监测系统
移动设备:
电话
这并非此产品的最终应用名单。它只列出一些最常见的用途。