跳至主要内容
图片

电缆组件

电缆组件支持几乎每个行业的可靠连接。凭借我们涵盖众多电缆和线束技术的综合设计、制造和测试专长,以及我们全球一体化供应链能力的进一步增强,Molex莫仕将帮助客户缩短生产时间、优化质量并减少对昂贵工具的需求。 

定制电缆组件/线束


定制电缆和电缆装配

定制电缆和电缆装配提供各种不同的产品,包括高功率、包覆成型、密封和射频选件,可支持所有行业。

电缆组件成品


电缆组件成品

提供各种不同的 Molex 莫仕电源连接器和信号连接器,这些连接器可支持不同的电缆长度,以促进原型设计和全球化生产。

现成预压接引线

简单且具有成本效益的解决方案,可满足任何预生产和原型要求。

FFC 电缆跳线


FFC 电缆跳线、Premo-Flex 扁平柔性电缆跳线

种类丰富的产品可提供更大的灵活性和满足性能,具有各种间距、电缆长度、厚度和格式,满足几乎所有行业要求。

输入/输出组件


有源电气电缆 (AEC) 解决方案

电缆速度不断提高,在数据传输中变得越来越重要。

直连电缆 (DAC) 组件

QDD/QSFP+ 具有高速无源输入/输出电缆组件,可提供高达 400 Gbps 的数据传输率,具有多种长度或定制选项,从而实现更大的设计灵活性。

有源光缆

不仅以小功率在长距离传输中实现较高的数据速率,而且还能简化高性能计算和存储应用中的安装过程。

BiPass I/O 连接器系统

BiPass 输入/输出高速解决方案采用低插入损耗铜双轴电缆,可作为印刷电路板替代方案,能高效可靠地实施 56 和 112 Gbps PAM-4 协议。

射频电缆组件


射频电缆组件

凭借完整的射频解决方案,即使在最苛刻的环境中也能实现高频性能和卓越的信号完整性。标准和定制射频同轴连接器和电缆组件提供从 DC 到 65 GHz 的一系列频率以及从超微型到大型等尺寸的射频连接器。

定制电缆创建器

使用 Molex莫仕定制电缆配置器自行设计电缆线束,并获取概念图、3D 模型、样品和/或报价。