提供配备各种 Molex 连接器的分立电缆组件成品:
• 旨在支持开发和生产计划
•多色电缆可确保正确连接
符合当前的电缆组件行业标准:
•确保高质量
•符合当前的汽车行业标准
符合 2011/65/欧盟 RoHS 指令:
减少了工程时间和资源
提供配备各种 Molex 连接器的分立电缆组件成品:
• 旨在支持开发和生产计划
•多色电缆可确保正确连接
符合当前的电缆组件行业标准:
•确保高质量
•符合当前的汽车行业标准
符合 2011/65/欧盟 RoHS 指令:
减少了工程时间和资源
UL 1061 和 UL 1007 单线:
•随时可用于电器应用
•便于进行设计、原型设计和生产
从插座到 PCB 插头实现引脚对引脚匹配:
提供随时可用的即插即用连接器
还提供用于生产的定制组件:
满足原型设计完成后的设计需求
对电缆组件进行原型设计需要用于压接端子的工具。因此,为 UL 测试进行系统原型设计的成本可能非常巨大。Molex 成品标准电缆组件可通过提供符合 IPC 规范设计的完成组件来帮助解决工具启动成本问题。
完成原型设计后,客户通常需要创建图纸并分配资源,寻找能够为最终产品构建电缆组件的供应商。Molex 通过设计成品分立电缆组件来提供单一资源解决方案。这可以消除客户的设计要求以及寻找另一家供应商来构建组件的必要性。
各种连接器挑战都可能导致最终产品故障:连接器错配、端子回退和其他装配错误。PicoBlade、Micro-Fit、Mini-Fit Jr. 和 Ultra-Fit 电源连接器提供优质的外壳特性,可防止插配不当、减少端子回退并减少操作人员在装配过程中出现疲劳。
汽车:
仪表盘
Appliances:
Fitness Equipment
Gaming Machines
Home Security
Home entertainment systems
Home office
数据中心的电力供应:
硬盘/光盘驱动器
高端计算
个人计算机
医疗技术:
诊断设备
患者监护仪
这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。