メインコンテンツにスキップ
画像

既製(OTS)

パワー用ケーブルとシグナル用ケーブルアセンブリー

標準ケーブルアセンブリーは、モレックスコネクターの幅広い提供とさまざまなケーブル長を備えた既製のソリューションを提供し、プロトタイピングとグローバル生産の両方を容易にします。

ディスクリートワイヤー


Pico-Clasp 1.00MM ピッチ

PICO-LOCK 1.00MM ピッチ

MICRO-LOCK PLUS 1.25MMピッチ

PICO-EZMATE 1.20MMピッチ

PicoBlade 1.25MMピッチ

CLIK-Mate 1.25MMピッチ

画像

CLIK-Mate 1.50MMピッチ

PICO-LOCK 1.50MM ピッチ

PICO-SPOX 1.50MMピッチ

CLIK-Mate 2.00MMピッチ

画像

DURACLIK 2.00MM ピッチ

エッジロック 2.00MM ピッチ

iGrid 2.00MMピッチ

画像

MICROCLASP 2.00MM ピッチ

MICRO-LOCK PLUS 2.00MMピッチ

Micro-Latch 2.00MM ピッチ

マイクロワン 2.00MMピッチ

MICROTPA 2.00MM ピッチ

Image

Milli-Grid 2.00MM ピッチ

Mini-Lock 2.50MMピッチ

PICO-LOCK 2.00MM ピッチ

NANO-FIT 2.50MMピッチ

C-GRID III 2.54MMピッチ

KK 254 2.54MMピッチ

SL(ポジティブラッチ)2.54MMピッチ

同じく3.00MMピッチ

マイクロフィット3.00MMピッチ

ULTRA-FIT 3.50MMピッチ

KKとKKプラス3.96MMピッチ

Mini-Fit 4.20MMピッチ

SW1 6.00MM ピッチ

標準的な.093 " 6.70MMピッチ

パワーワイズ 19.06MM ピッチ

オーバーモールドケーブルアセンブリーとプラグアダプタ


NANO-FIT 2.50MMピッチ

マイクロフィット3.00MMピッチ

MINI-FIT Jr. 4.20MMピッチ

メガフィット5.70MMピッチ

エクストリームガーディアン11.00MM

マイクロフィット成形プラグアダプター3.00MMピッチ

防水


MIZU-P25(ミニタイプ)2.50MMピッチ

MX150 3.50MMピッチ

SQUBA 3.60MMピッチ

SQUBA 1.80MMピッチ

ハイパワー


メガフィット5.70MMピッチ

スーパーSabre 7.50MMピッチ

MINI-FIT Sr. 10.00MMピッチ

センサーケーブルアセンブリー


NTCリング温度センサーケーブルアセンブリー

リボンケーブルアセンブリー


Picoflexリボンケーブルアセンブリー

高信頼性


マルチキャット 7.40MM ピッチ

エクストリームガーディアン11.00MMピッチ

    デザインガイド


特徴と利点


ディスクリートケーブルアセンブリーは、さまざまなモレックスコネクターを取り揃えた既製品です:
• 開発および生産プログラムをサポートするために設計されています
• マルチカラーケーブルにより正しい接続が確保されます

現行のケーブルアセンブリー業界の基準を満たす:
• 高品質を保証します
• 現行のオートモーティブ業界基準を満たす

2011/65/EU RoHS対応:
エンジニアリングの時間とリソースを削減

UL 1061およびUL 1007ディスクリートワイヤー:
• 電子機器アプリケーションで使用する準備ができています
• デザイン、プロトタイピング、生産の容易さを提供

ピン間マッピング: リセプタクルからPCBヘッダーへ:
使用可能なプラグアンドプレイ接続を提供

生産用のカスタムアセンブリーも利用可能です:
プロトタイプ完成後のデザインニーズに対応する

概要


プロトタイプのケーブルアセンブリーには、端子を圧着するためのツールが必要です。したがって、ULテスト用のシステムプロトタイプを作成するためのコストは大きなものになります。モレックスの既製品の標準ケーブルアセンブリーは、IPC仕様設計に準拠した完成品アセンブリーを提供することで、工具の始動コストを解決するのに役立ちます。

プロトタイピングが完了すると、お客様は通常、図面を作成し、リソースを割り当てて、最終製品用のケーブルアセンブリーを製造するサプライヤーを見つける必要があります。モレックスは、1ソースソリューションを提供するための既製のディスクリートケーブルアセンブリーを設計します。これにより、お客様の設計要件がなくなり、別のベンダーを見つけてアセンブリーを組み立てる必要がなくなります。

さまざまなコネクターの問題が誤接続、端子の抜け、およびその他の組み立てエラーなどの最終製品の故障につながることがあります。PicoBlade、Micro-Fit、Mini-Fit Jr.、およびUltra-Fitパワーコネクターは、誤った嵌合わせを防ぐための優れたハウジング機能を提供し、端子の抜けを減らし、組み立て時のオペレーターの疲労を軽減します。

アプリケーション


商用車:
ダッシュボード

コンスーマ向け:
フィットネス機器
ゲーム機
家電
ホームセキュリティ
ホームエンターテイメントシステム
ホームオフィス
モバイルデバイス

データ/コンピューティング:
ハード/光ディスクドライブ
ハイエンドコンピューティング
パーソナルコンピューター

医療技術:
診断機器
患者モニター

この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。

ビデオ


資料


    アプリケーション概要(PDF)


    カタログ(PDF)


    データシート(PDF)


    製品リファレンスガイド(PDF)