ケーブルアセンブリーは、ほぼすべての業界で信頼性の高い接続をサポートします。おかげで、数多くのケーブルやワイヤーハーネス技術にまたがる包括的な設計、製造、および試験の専門知識、さらにグローバルに統合されたサプライチェーン機能によって強化されたモレックスは、お客様が生産時間を短縮し、品質を最適化し、高価な工具の必要性を減らすのを支援します。
カスタムケーブルとケーブルアセンブリーは、ハイパワー、オーバーモールド、防水された既製品オプションを含む、すべての業界をサポートするカスタムケーブルアセンブリーとワイヤーハーネスの幅広い範囲を提供します。
幅広いMolexコネクターとさまざまなケーブル長さが、プロトタイピングとグローバル生産の両方を容易にします。
事前生産および試作品要件に対するシンプルでコスト効果の高いソリューション。
幅広い製品範囲で、柔軟性と性能を提供し、さまざまなピッチ、ケーブル長、厚さ、形式を使用して、ほぼすべての業界で使用できます。
速度がさらに向上し、ケーブル機能がデータ伝送でますます重要になっています。
QDD/QSFP+は、最大400 Gbpsのデータレートを提供できる高速I/Oパッシブケーブルアセンブリーを特徴とし、さまざまな長さやカスタマイズオプションで設計の柔軟性を向上させます。
高性能コンピューティングおよびストレージアプリケーションに合理化されたインストールを提供しながら、電力の一部を使用して、長距離での高いデータレートを実現します。
BiPass I/O高速ソリューションは、低挿入損失の銅ツインアックスケーブルを使用して、56および112 Gbps PAM-4プロトコルの効率的で信頼性の高い実装を可能にするPCB代替品として機能します。
高周波および優れた信号品質のための完全なRFソリューション、最も要求の厳しい環境でも。標準およびカスタムRF同軸コネクターおよびケーブルアセンブリー - DCから65 GHzまで - 超マイクロミニチュアから大型RFコネクターまで。