跳至主要内容
图片

定制电缆组件解决方案

定制电缆和电缆装配提供各种不同的定制电缆组件和线束,包括高功率、包覆成型和密封的现成选件,可支持所有行业。

单线电缆组件

单线电缆组件提供多种选项,例如单端、双端、直型或分支、包扎、绞合等,以满足特定设计要求。

提供各种 Molex莫仕连接器和非 Molex莫仕连接器:
• 可满足各种应用要求
•提供设计灵活性

Molex莫仕工程师提供有见地的设计意见:
•在包括设计、原型设计和生产在内的整个产品生命周期提供支持

提供多种配置和电缆管理功能:
让电缆布线和管理变得更轻松。选项包括:
•单端和/或双端
•直型或分支为 X 或 Y 配置
•用电缆扎线包扎、热缩管、布胶带、可伸展编织套管、波纹管等
•绞合
•铁氧体磁芯和标签

了解更多 定制电缆创建器

包覆成型电缆组件

Molex莫仕设计和制造定制包覆成型电缆组件,这些电缆组件有多种电路尺寸和电缆长度,能够有效消除连接器和护套电缆之间接口上的应力。

包覆成型应力消除片:
•减少电线和端子上的机械压力

外壳正向锁定:
•防止意外断开

净体式端子:
•防止端子在处理和插配过程中的潜在损害

双端组件:
•提供各种应用选项

设计灵活:
•各个连接器产品系列根据尺寸、载流能力、电线类型或电路尺寸需求提供解决方案

了解更多
图片

密封式电缆组件

密封式电缆组件的一端带有防护等级为 IP67 或 IP69 的连接器,另一端带有标准线对板连接器,可在严苛环境应用中提供可靠的连接。

带有符合 NEMA 标准的连接器的电缆组件:
•可在严苛应用中提供高达 IP69K 的保护
•即使在潮湿环境中也能实现可靠的连接

适合所有电路尺寸的哑光密封设计:
•无需电缆导线密封

面板安装垫片密封:
•防尘防水,确保可靠的连接

了解更多

线束

定制线束带有多个分支和连接器,可提供全面的连接解决方案,满足各种性能需求,例如,有见地的设计支持、优化物料清单、降低工具成本和按时生产。

提供机械和电气设计、开发、测试和原型设计方面的支持:
• 让用户只需与一家供应商合作,就能获得全面的电缆组件解决方案
•确保质量和高性能

提供包覆成型选项:
•提供应力消除和电缆保护
•防水防尘

IDT、压接、锡焊和焊接端接:
•多种选择,保证应用灵活性

全球制造、材料采购和加工能力:
•提供可满足所有线束需求的一站式设计和制造解决方案

了解更多
图片

高功率电缆组件

高功率电缆组件提供 6 至 12 AWG 的离散和包覆成型电缆,还提供 300V 至 600V 的中高电压选项。

用于生产的定制组件:
• 满足原型设计完成后的设计需求
• Molex莫仕拥有深厚的设计和制造专长,可应对极严苛应用的独特挑战

经 UL 认证的单线:
• 随时可用于电器应用
• 便于进行设计、原型设计和生产

从插座到 PCB 插头实现引脚对引脚匹配:
• 提供随时可用的即插即用连接器

在 ISO/TS16949 认证的设施中装配:
• 确保高质量
• 符合当前的汽车工业标准

特色产品:
• EXTreme Guardian 系统:每个刀片 80.0A;EMI/RFI 屏蔽
• Mega-Fit 单线和包覆成型电缆组件:23.0A;高级外壳功能
• EXTreme Ten60Power:60.0A 电源刀片

了解更多

Picoflex 排状电缆组件

Molex莫仕 Picoflex 排状电缆组件提供多种选项,使用多个 Molex莫仕绝缘置换端接 (IDT) 连接器系列,例如 Picoflex 和 Milli-Grid。

了解更多
图片

定制射频电缆组件解决方案

高质量电缆设计,可采用标准的 RG 编织电缆、微波同轴半刚性电缆、供应商特别定制电缆、LMR 类型及手工适型电缆解决方案。工程师可获得耐受各种严苛环境的射频电缆组件。

资源


    手册 (PDF)


    数据表 (PDF)


    设计指南(PDF)


工具


定制电缆创建器

使用 Molex莫仕定制电缆配置器自行设计电缆线束,并获取概念图、3D 模型、样品和/或报价。