Molex莫仕具有丰富专业技能,从传统配置到定制的多端口和捆绑式解决方案,确保提供合适射频电缆附件以满足您的应用需求。
Molex莫仕高性能低损耗射频电缆组件为众多应用提供具有出色电气性能的全面电缆解决方案。
Molex莫仕射频电缆组件解决方案根据客户需求提供定制创新,并在整个设计过程中提供卓越的支持和服务。
设计可采用标准的 RG 编织电缆、微波同轴半刚性电缆,供应商特别定制电缆、LMR 类型及手工适型电缆解决方案: 满足各种客户需求。
一系列同轴电缆选项和接口: 提供标准产品或定制配置,满足从微型同轴产品到半刚性产品的客户规范。
可提供无磁性型号: 医疗应用的理想选择。
以 Temp-Flex 同轴电缆和 Molex莫仕射频连接器制成 具有出色的电气性能
采用专有技术装配 将电压驻波比 (VSWR) 和插入损耗降低,以提高电缆-连接器组合的信号性能和连接性
可与 Molex莫仕电缆配合使用的各种连接器选项: 为多种设计应用提供更出色的灵活性
标准 LMR 电缆和 LMR 替代电缆 提高宽带柔性低损耗 50 欧姆同轴电缆的性能和可靠性
应力消除、更出色的拉力强度和灵活的支持: 提供更强的耐用性和防风雨保护。 定制设计,包括形状、颜色和配置方面的定制: 符合客户的最高审美标准。
适型电缆组件 • 以锡填充编织电缆制成,而不采用实心铜外导体 •可手工成型
半刚性电缆组件 •以铜制成 •可做成恰好适合应用特定设计的形状;使组件可以实现简便的直接替代 •提供直型或成型组件 •可实现设计灵活性