| 数据传输率: | 协议: |
|---|---|
| 高达 112 Gpbs | PAM-4 |
产品亮点
特点和优势
概述
在数据中心和电信基础设施中,56 PAM-4 和 112 Gbps PAM-4 信令是最新的串行数据信号格式。实施高数据传输率协议(如 PAM-4)需要清洁信道(即低信噪比)。与 PCB 材料相比,BiPass I/O 电缆组件可显著降低 ASIC 和前面板输入/输出之间的插入损耗,从而创造更大的信道边界。
随着信号完整性变得至关重要,数据中心和网络设计人员不能再使用廉价的 FR4 材料。然而,性能更好的 PCB 材料价格更高。BiPass I/O 电缆组件通过双轴去除敏感的高速信号,满足主 PCB 的整体信号完整性要求。
随着向 PAM-4 的迁移,数据中心和网络中使用的 ASIC 需要完成更多工作,从而导致能耗增加。因此,设计人员转而在主 PCB 上安装重计时器,或者在有源光学收发器中依靠其实现 ASIC 的“下调”。然而,这只会将能耗从 ASIC 转移到重计时器。BiPass I/O 电缆组件消除了信道中的重计时器需求。由于卓越的信号完整性性能,ASIC 可以更少的功率完成更多的工作。
按行业划分的应用
数据中心解决方案:
路由器
服务器
开关
电信/网络:
核心路由器
架顶式交换机
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。