连接器
当今的网络和数据中心专业人士面临着快速增长的带宽要求,要求高密度互连,使今天的流线型外形为支持将来的功能做好准备。Molex莫仕 为客户提供可扩展的高速可插拔输入/输出 (I/O) 解决方案,可帮助满足未来下一代配置中的热量和性能需求。我们的一站式创新包括反映前沿协议和标准(如 QSFP-DD 和 OSFP)的精密设计电缆、连接器和屏蔽罩。
QSFP-DD 互连系统的 8 通道电气接口传输 28G NRZ、56G PAM-4 和 112G PAM-4,聚合速率高达 200 Gbps、400 Gbps 或 800 Gbps。向后兼容 QSFP。
28G NRZ、56G PAM-4、112G PAM-4,聚合速率高达 100 Gbps、200 Gbps 或 400 Gbps。低插入损耗,低串扰,能够出色地抑制电磁干扰 (EMI)。
八通道小型可插拔 (OSFP) 112 Gbps PAM-4 互连系统和电缆组件为高密度开关应用提供单端口,与 DAC、AOC、ACC 和光学模块 8 通道输入/输出端口连接。
Molex莫仕莫仕 的 SFP++ 和 SFP 产品可再千兆以太网和光纤信道用途中支持 2.5 Gbps 至 10 Gbps 数据传输率,保证兼容行业所有设备。
SFP-DD 模块和屏蔽罩/连接器系统提供了双通道电气接口,补充了 QSFP-DD 架顶式接口,并解决了文件服务器互连中通道数量不足引起的问题。传输 28G NRZ 和 56G PAM-4,聚合速率高达 50 Gbps 或 100 Gbps。向后兼容 SFP。
zCD 互连系统在任何可插拔外形规格中提供最高的端口和带宽密度,每个端口可提供 400 Gbps,具有卓越的信号完整性能。16G NRZ、32G NRZ、64G PAM-4,适用于 PCIe Gen 3、Gen 4 和 Gen 5 应用。
外部激光源互连系统 (ELSIS) 是率先上市的盲插光电互连系统,采用可插拔模块格式,支持需要远程激光源的共封装光学器件 (CPO)。
采用低插入损耗铜双轴电缆的 BiPass I/O 高速解决方案作为 PCB 替代方案,可高效可靠地实施 56 Gbps 和 112 Gbps PAM-4 协议。
为了响应更高的带宽需求,采用 QSFP-DD 和 OSFP 互连的有源电缆 (AEC) 解决方案是一种新型的可插拔连接类别,旨在以 112G PAM-4 速度和更高速度(端口容量在 100 Gbps 和 800 Gbps 之间)实现经济高效的低损耗操作,同时无需光缆即可将覆盖范围扩大至 5.0 m。
高速 I/O 无源电缆组件可提供高达 400 Gbps 的数据传输率,具有多种长度或定制选项,可实现更大的设计灵活性。
Molex莫仕 有源光缆 (AOC) 仅可通过其他品牌的一小部分功率,就可实现远距离高速率数据传输,同时简化高性能计算和存储应用设备的安装。