跳至主要内容

CDFP/zCD 连接器系统

zCD 互连系统在任何可插拔外形规格中提供最高的端口和带宽密度,每个端口可提供 400 Gbps,具有卓越的信号完整性能。16G NRZ、32G NRZ、64G PAM-4,适用于 PCIe Gen 3、Gen 4 和 Gen 5 应用。

产品亮点


数据传输率:线对:信道:
400 Gbps25 Gbps 时每个输入/输出端口 32 个(16 个信道)16 个双向信道,工作速率高达 28 Gbps

特点和优势


数据传输率可扩展至 400 Gbps(16 个通道上为 25 Gbps):
支持高带宽(粗管道)下一代应用。线卡上有 11 个模块,可实现 4.4 Tbps。支持下一代 400 GbE。

0.75 mm 间距,16 个通道,每个端口 25 Gbps:
提供紧凑的占用空间。提供高密度连接。

弹性垫片:
提供卓越的 EMI 密封和抑制能力。

独特的占用空间可优化信号完整性性能,同时支持直回路由:
简化路由任务。优化面板边缘密度 – 无需侧面路由即可访问内部 PTH 行。

EEPROM(电可擦可编程只读存储器)兼容:
允许客户输入自定义信息。

市场上密度最高、速度最快的输入/输出连接器:
使网络和数据中心原始设备制造商 (OEM) 能够满足不断增长的带宽需求。

旨在接受各种客户指定的热模块:
提供出色的热管理。

提供三种不同的机械键控压铸屏蔽罩类型:
满足各种设计需求。机械键控可防止错配

电缆组件可使用 30 AWG 分立双轴电缆:
允许电缆灵活性。减小电缆束尺寸。

概述


互联设备的快速发展和带宽使用的增加,要求电信网络和数据中心设备连接的容量显著增加。zCD 互连系统,类型 1 提供尖端技术,数据传输率为 400 Gbps(每个串行通道 25 Gbps),具有出色的信号完整性 (SI)、电磁干扰 (EMI) 保护和散热能力。

数据中心/网络行业正在推动开发出更小、更快和成本更低的基础设施。在当前市场上的可插拔设备的外形规格中,zCD 实现了最高的端口和带宽密度。例如,间距为 0.75 mm、每个端口 400 Gbps 的 1U 交换机可提供超过 5 Tbps 的速率。

SFP+ 和 QSFP+ 外形规格因能将前面板密度提高一倍以上而受到数据中心和网络原始设备制造商 (OEM) 的欢迎。但这些连接器无法满足未来的数据传输率需求。zCD 互连系统符合 CDFP MSA,其外形规格与 SFP+ 和 QSFP+ 相同。但 zCD 外形规格可使 QSFP+ 的前面板密度增加一倍以上,同时提供 400 Gbps 的数据传输率。

 

应用


数据中心解决方案:
企业计算
架顶式交换机

电信/网络:
核心交换机
路由器

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

资源


    数据报表 (PDF)