| 数据传输率: | 行业标准: |
|---|---|
| QSFP+:10 Gbps zQSFP+:200 Gbps 以太网;InfiniBand EDR | QSFP+:以太网、光纤信道、InfiniBand、SAS zQSFP+:SFF 8665;QSFP28;QSFP56 |
产品亮点
特点和优势
总览
无线设备大量增长带来的普遍带宽要求,催生了多种形式的大型 (200 Gbps) 系统设计。zQSFP+ 连接器达到每串行通道 28 Gbps/56 Gbps 的数据传输率,并拥有出色的信号完整性,同时还能减轻核心交换机的部分压力。
插头的工作功率从 3.5 W 增加到 5W。增加的瓦数也增加了产生的热量,因此需要一个热增强组件来管理额外的热量。具有热保护功能的 zQSFP+ 互连系统提供了三种热管理选件:允许气流通过屏蔽罩中部的优化通流屏蔽罩、内部骑乘散热片和顶部骑乘散热片,可帮助增加气流并管理 5 瓦插头产生的额外热量。
应用
电信/网络:
移动通信基础设施
局端设备
多平台服务系统(DSL、电缆数据)
路由器
服务器
存储
开关
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些常见的用途。