| 数据传输率: | 通道: | 行业标准: |
|---|---|---|
| 高达 10 Gbps | 1 | 以太网、光纤信道 |
产品亮点
特点和优势
概述
SFP+ 互连设计用于支持 8 Gbps 光纤信道和 10 Gbps 千兆以太网等应用。SFP+ 互连装置采用与标准 SFP 互连装置相同的端口占用空间。SFP 互连设计用于支持 1.125 Gbps 光纤信道和 2.5 Gbps 千兆以太网等应用。除屏蔽罩、连接器和电缆组件外,Molex莫仕 还为 SFP+ 和 SFP 提供回路适配器、光管盖组件和密封式光学组件。
密封式 SFP 光学和电气集成组件设计用于在提供环境坚固接口的同时最大限度地增加印刷电路板上的宝贵空间。采用面板贯通设计,组件包含内部安装的 SFP 屏蔽罩及相关电气电路。
光管设计中,安装在印刷电路板上的 LED 显示"链接"或"非链接"状态。回路适配器是回环通信的高性能集成双工串行数据链接。
应用
数据/计算:
高端服务器
电信/网络:
光纤信道和千兆以太网
网络设备
路由器和交换机
服务器
存储
通讯硬件
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。