| 数据传输率: |
|---|
| 200 Gbps 至 400 Gbps 以太网和 Infiniband EDR 400G OpenZR+ QSFP-DD 可插拔光学模块 (MSA) |
产品亮点
特点和优势
概述
电信和数据中心客户对带宽的要求越来越高,因此需要高密度互连。QSFP-DD 互连系统使面板密度相当于当前的 2x1 QSFP 外形规格,但具有 8 通道端口。换句话说,总共 256 个差分线对和 32 个端口在相同的外形规格内提供双通道密度。
客户可以在使用新电缆之前升级接线盒,其基础设施在等待电缆铺设时不会闲置。QSFP-DD 互连系统支持传统电缆和升级插头。MSA 定义了:
- QSFP-DD 模块外形规格
- 2×1 屏蔽罩和连接器外形规格
- 1×1 屏蔽罩和 SMT 连接器外形规格
- 引脚分配和管理接口
- 112G PAM-4 或 800G 聚合产品具有不同的 PCB 尺寸,但继续支持向后兼容所有符合 MSA 的 QSFP 和 QSFP-DD 模块
按行业划分的应用
数据中心解决方案:
服务器
存储
电信/网络:
移动通信基础设施
局端设备
多平台服务系统(DSL、电缆数据)
路由器
服务器
开关
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。