| 接続: | IPレーティング: | 取り付けスタイル: |
|---|---|---|
| 産業用コントローラーからセンサー/アクチュエーターへ モーター式ローラードライブ | IP67評価の筐体は過酷な環境での使用に適しています | 直接機械取り付け可能 |
製品のハイライト
- 製品
- 資料
機能と利点
概要
モレックスは、CANopen、EtherNet/IP、CIP Safety、およびPROFINETを含むすべての主要な産業用フィールドバスをサポートするための機械マウント可能なHarshIOモジュールを提供しています。産業通信と内製生産能力の専門知識により、モレックスは産業基準に準拠した高品質な製品を提供できます。
ハーシュデューティIOモジュールの製品特性は、60.00および30.00mmの筐体形式、ユーザー設定可能なI/Oチャネル、4ピンおよび5ピン電源バージョンなど、ユーザーの選択を簡素化し、幅広い製品範囲を提供します。各モジュールには、ネットワーク、電源、入力/出力のステータス情報を提供する診断LEDが搭載されています。ハーシュIOモジュールは、標準的なねじ込み式M8、M12、または Ultra-Lock M12コネクターを受け入れます。
ハーシュIOモジュールは、EtherNet/IPのQuickConnect(QC)とPROFINETのFast Start-Up(FSU)技術を搭載しており、精密な繰り返しタスクに自動工具交換(ATC)ロボットを使用するすべての業界に優れた速度と汎用性をもたらします。QCおよびFSU機能により、モジュールの起動および動作が500msで可能となり、オートモーティブメーカーの要件を満たします。
モーター駆動ローラー(MDR)は通常、特定のMDRメーカーに固有の独自システムが必要です。モレックスのHarshIOモジュールは、すべてのプログラマブルロジックコントローラ(PLC/PAC)がイーサネットフィールドバスを介してMDRに接続できるようにします。
アプリケーション
商用車:
農業機器
バス
建設機器
クレーン
トラック
防衛:
航空機アビオニクス
C4ISR
軍用車両
産業自動化:
オートモーティブ組み立てライン
複雑な機械製造
コンベアと搬送
工場自動化
充填包装機
食品・飲料加工
射出成形機
マテリアルハンドリング
石油・ガス探査センサー
印刷・出版機械
プロセスコントロール
ロボット・その他機械制御
半導体
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。
ビデオ
データシート(PDF)
Features and Benefits
Overview
Molex supplies machine-mountable HarshIO Modules to support all major industrial fieldbus' including CANopen, EtherNet/IP, CIP Safety and PROFINET. Expertise in industrial communications and in-house manufacturing capability allows Molex to deliver high-quality products that are compliant with industrial standards.
Product characteristics of Harsh-Duty IO Modules such as 60.00 and 30.00mm housing formats, user configurable I/O channels, and 4- and 5-pin power versions simplify user choice and offer customers a broad product range. Each module comes equipped with diagnostic LEDs to provide status information on network, power and input/ output. HarshIO modules accept standard threaded M8, M12 or Ultra-Lock M12 Connectors.
HarshIO Modules feature QuickConnect (QC) for EtherNet/IP and Fast Start-Up (FSU) technology for PROFINET to bring exceptional speed and versatility to all industries using automatic tool change (ATC) robots for repetitive tasks with precision. QC and FSU functionality enable modules to start and operate in 500ms and meet the requirements of automotive manufacturers.
Motorized Drive Rollers (MDR) typically require a proprietary system to operate, which are specific to one MDR manufacturer. Molex’s HarshIO modules allow any Programmable Logic Controllers (PLC/PAC) to connect to MDRs over an Ethernet fieldbus.
Videos
Applications
Commercial Vehicle:
Agriculture equipment
Buses
Construction equipment
Cranes
Trucks
Defense:
Aircraft avionics
C4ISR
Military vehicles
Industrial Automation:
Automotive assembly lines
Complex machine builders
Conveyors and conveying
Factory automation
Filling and packaging machines
Food and beverage processing
Injection molding machines
Material handling
Oil and gas exploration sensors
Printing and publishing machines
Process controls
Robot and other machine control
Semiconductors
This is not a definitive list of applications for this product. It represents some of the more common uses.