メインコンテンツにスキップ
画像

産業オートメーション

産業オートメーションシステムとスマートファクトリーは、製品の納期を加速させながら、急速に変化するニーズに対する製造業の対応力を向上させますが、これらの過酷な環境では、機能安全性と情報セキュリティへの懸念に対処できる特殊な接続方法が求められます。モレックスは、最も厳しい条件に対処し、適応効率を向上させるよう設計された超耐久性の高性能産業オートメーションソリューションで、お客様の信頼を高めます。

ネットワークインフラストラクチャ


過酷なI/Oモジュール

IP67評価のHarshIOモジュールは、液体、ほこり、振動が存在する過酷な環境での産業用コントローラーとI/Oデバイスの接続において、迅速で信頼性の高いソリューションを提供します。

ネットワークインターフェースカード

ネットワークインターフェースカードは、幅広い産業用ネットワークやフィールドバスに対して、信頼性とコスト効果の高いインテリジェントな通信および制御ソリューションを提供します。

スイッチ


過酷な任務用の非管理型イーサネットスイッチ

信頼性と堅牢性に優れた、管理型および非管理型のEthernet IP20またはIP67スイッチ、Ethernet 10/100/1000は、複雑な産業ネットワークアプリケーション全体でさまざまな制御および監視機能に対応しています。

産業用イーサネットソリューション


シングルペアイーサネット(SPE)

産業用SPEコネクターおよびケーブルアセンブリーは、T1産業用インターフェースとシングルツイストペアケーブルの標準です。イーサネット接続を簡単かつ手頃な価格にし、小型化/微細化し、クラウドからデバイスやセンサーへのデータ伝送を可能にします。

画像

Brad産業用イーサネット

Brad産業用イーサネットソリューションを利用して、製造現場からフロントオフィスのコンピューターデバイスにシームレスにリアルタイムデータを取り込むことができます。

インフラストラクチャ接続性


PROFINET

モレックスの幅広いPROFINETソリューションは、高度な製造および自動化アプリケーションの幅広い範囲で、複雑な産業ネットワーク全体で信頼性の高い堅牢な性能を提供します。

EtherNet/IP

リアルタイムデータを製造現場からフロントオフィスのコンピューティングデバイスにシームレスに抽出するための産業用ソリューション。

センサーとアクチュエーターの接続


Contrinex誘導センサーと光電センサー

頑丈で自己完結型の誘導式および光電子センサーは、統合されたIOリンクを備え、コンパクトな筐体、大きな検出範囲、および特許取得済みのUV技術を提供することで、スペースが限られた用途や厳しい環境に最適です。

画像

Micro-Change M12コネクター

Micro-Change業界標準コネクターは、産業用制御アプリケーションのセンサ/アクチュエーター接続に使用される堅牢でコンパクトな防水コネクターです。

Nano-Change M8コネクター

Nano-Change(M8)業界標準コネクターは、堅牢で省スペース、防水コネクターであり、産業制御アプリケーションにおけるミニチュアセンサーやアクチュエーターに使用されます。

DINバルブコネクター

外部ねじ式DINバルブコネクターは、優れたIP67シーリング性能と優れたケーブル保持力を備えており、油圧、空圧、電磁デバイスの性能を向上させ、製造プロセスを簡素化し、在庫を削減し、適用コストを低減します。

画像

配電盤の接続


Mini-Changeコネクター

最適な導電性を提供するモレックスのBrad Mini-Changeコネクターは、産業市場で最も幅広いミニチュアコネクターの選択肢を提供します。

高耐久コネクター

耐久性の高い産業用角型コネクターは、産業用ロボット、機械設備、輸送、発電、産業用制御などの過酷な用途に対応する仕様になっています。

Micro-Change M12 Lコードコネクター

高品質で過酷な産業および気象環境に耐えることにより、産業機械のセンサー、エンコーダー、スイッチおよびその他の入出力デバイスの迅速で簡単な交換を提供します。

BradPowerコネクター

クイックコネクト式Brad Powerコードセットとリセプタクルで、迅速、簡単、かつ信頼性の高い工作機械の設置が可能です。

M23コネクター

シグナル用およびパワー用アプリケーションのM23コネクターとリセプタクルは、最も過酷な産業環境で求められる厳しい信頼性要件、性能要件を満たしています。

Quick-Changeコネクター

自動工作機械やマテリアルハンドリング機器などの産業用アプリケーションに最適なBrad Qjuick-Changeコネクターは、IP67の密閉接続と最大30.0Aの定格電力を実現しています。

Brad Quick-Changeコネクター

産業オートメーション用ケーブル


産業オートメーション用バルクケーブル

モレックス産業オートメーション用ケーブルは、自動化およびプロセス制御接続の課題に対処するように設計されており、ビルダーとシステムインテグレータに幅広いアプリケーションでの柔軟な機能を提供し、過酷な環境での信頼性の高い高速動作を確保します。