工业自动化系统和智能工厂在加速产品交付的同时,提高了制造业对快速变化需求的响应能力,但这些恶劣环境需要专门的连接方法,以解决功能安全和信息安全问题。Molex莫仕通过超坚固、高性能的工业自动化解决方案增强客户信心,帮助应对最恶劣的条件以更快适应。
IP67 等级 HarshIO 模块是快速可靠的解决方案,用于在可能出现液体、灰尘或振动的严苛环境中将工业控制器和输入/输出设备进行连接。
网络接口卡可为广泛的工业网络和现场总线提供可靠、性价比高的智能通信和控制解决方案。
在复杂工业网络应用中,可靠稳健的托管和非托管以太网 IP20 或 IP67 交换机“以太网 10/100/1000”可用于多种控制和监视功能。
在各种高级制造和自动化应用中,Molex莫仕丰富的 PROFINET 解决方案可为复杂的工业网络提供稳定、可靠的性能。
使用工业以太网解决方案,将实时数据从生产车间无缝提取到前台办公室的计算设备。
坚固耐用的独立感应和光电传感器,采用集成 IO 链路,提供设计紧凑的插座、大感应范围和荣获专利的紫外线技术,是狭小空间应用和极具挑战性的环境的理想之选。
Micro-Change 行业标准连接器是一种坚固耐用、结构紧凑的密封式连接器,适用于工业控制应用中的传感器/驱动器连接。
Nano-Change (M8) 行业标准连接器是坚固紧凑的密封式连接器,可用于工业控制应用中的微型传感器和驱动器。
外螺纹DIN阀连接器具有无与伦比的 IP67 密封特性和优越的电缆抗拉强度,从而提高性能,同时简化了生产流程,减少了液压、气动及电磁装置的库存和应用成本。
Molex Brad Mini-Change 连接器具有最佳导电性能,为工业市场提供最广泛的微型连接器选择。
重型矩形工业连接器设计用于诸如工业机器人、机械设备、交通运输、发电和工业控制设备等坚固应用。
凭借卓越的品质,可以快速方便地更换传感器、编码器、开关以及工业机械中的其他输入和输出设备,并能承受恶劣的工业环境和天气环境。
Molex莫仕工业自动化电缆旨在应对自动化和过程控制连接方面的挑战,为机械制造商和系统集成商提供适用于各种应用的灵活功能,并确保在恶劣环境中实现可靠的高速运行。
工业 SPE 连接器和电缆组件提供标准 T1 工业接口和单双绞线布线,使以太网连接变得简单且经济实惠,支持小型化并实现从云到设备和传感器的数据传输。
使用 Brad 工业以太网解决方案,在前台办公室无缝提取生产车间的实时数据。
The extensive range of PROFINET solutions from Molex provides reliable, robust performance across complex industrial networks in a wide range of advanced-manufacturing and automation applications.
Extract real-time data from the manufacturing floor to front-office computing devices seamlessly with Industrial Ethernet Solutions.
利用快速连接 Brad 线组和插座可实现快速、简单、可靠的机床安装。
恶劣工业环境中,用于信号和电源应用的 M23 连接器和插座可满足对产品可靠性和性能的严格要求。
Brad Quick-Change 连机器提供 IP67 密封连接和高达 30.0A 的额定功率,非常适合自动机床工具和材料处理设备等工业应用
Brad核心程式,工业自动化,欧洲