| 感应距离: | 目标材料: |
|---|---|
| 1.00 毫米至 40.00 毫米 (感应传感器) 1.00 毫米至 50,000.00 毫米(光电传感器) | 金属(感应) 任何反光材料(光电) |
产品亮点
特性和优点
总览
工业市场中的成品尺寸越来越小,而与此同时,需要更多的组件来现新功能。由于空间上的限制,产品设计师面临着设计难题。Contrinex 感应和光电传感器是市面上体积最小的独立微型传感器之一。
坚固的汽车和工业应用可能会受到冲击、振动或粗暴搬运,这些情况可能会导致出现信号干扰。Contrinex 感应和光电传感器使用一体式金属外壳,几乎不会受到破坏。此外,这些传感器还符合 IP67、68、69K 和 Ecolab 的要求,适用于极具挑战性的环境。
检测清澈或透明物体(例如,玻璃、透明薄膜、液体等)是一项极具挑战性的工作。Contrinex 光电传感器(经 Ecolab 批准)使用获得专利的紫外线技术来检测透明物体。这些传感器可确保检测最远 1200.00 毫米的透明物体。
汽车和工业自动化原始设备制造商需要使用具有抗冲击、抗振动和抗化学腐蚀的传感器。Contrinex 感应传感器采用一体式不锈钢结构。该传感器的防护等级为 IP68 和 IP69K,尺寸为 M8 到 M30,感应距离达 40.00 毫米。
应用
工业自动化:
装配线
灌装设备
食品和饮料生产线
物流
机床
材料加工
移动设备
包装设备
油漆车间
纺织品
电焊机
这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。