跳至主要内容
图片

Quick-Change 连接器

Brad Quick-Change 连机器提供 IP67 密封连接和高达 30.0A 的额定功率,非常适合自动机床工具和材料处理设备等工业应用

产品亮点


锁定方式:NEME 等级:电流:
螺纹IP67额定值为 30.0A / 600V

特性和优点


密封水平达到 IP67 等级
防止在短暂淹没至一定深度时进水

UL 认证
符合有关安全性和可靠性的机构批准标准

安全黄色
高可见性电气组件,确保安全

额定值高达 30.0A
非常适合电机和其他大电流设备

标准尼龙连接螺母和插座壳
无硬件腐蚀

可提供 2、3、4 极柱配置
支持多种应用

总览


从食品加工等恶劣化学冲洗环境,到钢铁生产等高温或纸浆/纸张生产的腐蚀性潮湿条件,高负载电源要求需要坚固耐用的连接器产品。Quick-Change 连接器的设计可以在这些要求苛刻的应用中提供多年不间断的出色运作。它们提供 2 至 4 极柱配置,额定电流高达 30.0A。Quick-Change 连接器采用亮黄色模制而成,可提高可见性以确保安全。正极键对齐可减少错误插配的可能性。IP67 密封可防止水和污染物进入。

应用


工业自动化:

输送、包装、分拣系统
冷却风扇
研磨机
锯子

这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。