| 电路数: | 电流密度: |
|---|---|
| 2 | 4.0A |
| 电路数: | 电流密度: |
|---|---|
| 2 | 4.0A |
到目前为止,要实现高速数据速率传输,需要使用两组双线实现快速以太网 (100 MB),或使用四组双线实现千兆位以太网。Molex 莫仕的 T1 SPE 连接器系统和电缆组件只需使用两根线即可实现以太网数据传输,同时还能通过数据线供电 (PoDL) 为端子供电,功率可达 50W。
制造商越发依靠物联网 (IoT) 和工业物联网 (IIoT) 来运行其生产设施。为了充分利用 IIoT 的优势,采用一种具有成本效益并且可靠的方法将传感器/驱动器从现场集成到云端是非常重要的。因此,需要一种持续且面向未来的网络理念。Molex 莫仕的 T1 SPE 连接器系统和电缆组件可以通过基于 IP 的端到端通信实现设备、传感器/驱动器技术等的无障碍连接。
随着工厂车间中的智能设备使用量的增加,IIoT 所需的传感器和其他设备的尺寸缩小,布线和接口也必须缩小。此外,工业环境中智能设备和传感器的激增意味着电缆管理变得更加困难。Molex 莫仕的 T1 SPE 电缆组件仅使用 1 根线规最小可达 26 AWG (T1 SPE IP20) 和 22 AWG (M12 T1 SPE IP65/67) 的双绞线。
商用车辆:
铁路
工业自动化:
驱动器
控制面板
驱动器
工厂自动化
机器间通信
过程自动化和控制
机器人学
智能传感器
阀门
物联网:
建筑自动化
火灾报警系统
智能照明系统/网络
电梯/自动扶梯控制系统
安全/访问控制系统
这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。
为什么工业 4.0 需要单对以太网 (SPE) 技术?
工业厂房的数字化导致对以太网布线的需求增加。事实上,虽然大多数情况下的传输速率都不错,但工业 4.0 和 IIoT 对于更长的电缆布线和微型化提出了新的要求。因此,SPE 技术被标准化委员会所采纳,并已成为下一代通信架构的既定技术。
SPE 首次确保了可以在工业自动化的各个方面经济高效地使用以太网。该技术使用 1 对线以 10 Mbps 至 1 Gbps 的速度传输数据,并且可以在长达 1000 米的电缆布线中正常运行,这使得 SPE 成为了一种理想选择。
SPE 相对于传统以太网有哪些优势?
传统以太网需要两对或四对线;而 SPE 只需要一对。这种新的安排降低了布线成本和重量。细电缆和连接器可以在现场全面连接最复杂的传感器,包括输出高达 50W 的 PoDL,这意味着即使在非常狭窄的情况下,传感器也可以提供电源和数据接口。
通过 SPE 传输的数据传输率可达多少?
基于工业传感器标准 IEEE 802.3bp 1000BASE-T1 的单对以太网技术仅通过 1 对铜线即可实现 1 Gbps 的传输速度。IEEE 专家目前正在为高达 10 Gbps 的更高数据速率制定标准 (IEEE 802.3ch),高分辨率传感器和视频传输需要这种新标准。
此外,10 Mbps 标准 (IEEE 802.3cg) 正在开发之中。该标准支持的传输距离可达 1000 米,因此可以取代几乎所有类型的现场总线。