| 锁定方式: | IP 等级: | 电流: |
|---|---|---|
| 螺纹 | IP67、IP68、IP69k | 额定值为 32.A/600V |
产品亮点
特性和优点
总览
BradPower 线组和插座使用模块化的快速连接系统取代了设备硬接线,其中快速连接系统包括抗压预接线线组和工厂成型连接器。成果是一款坚固、可扩展且易于安装的配电系统,而且不需要专门的工具以及与传统管道或线槽安装有关的典型操作。
BradPower 模块化部件使得安装更为快速、简单、可靠。用于多台设备时,系统装配高度一致且可再现。
与传统的硬接线相比,BradPower 模块化解决方案降低了安装成本、简化了连接、提高了设备灵活性、缩短了调试时间,可实现整体的成本节约。
按行业划分的应用
工业自动化:
自动化机床
分布式电动机控制
材料处理设备
包装设备
机器人系统
这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。