| 電圧: | 電池タイプ: | アプリケーション: |
|---|---|---|
| 1.5および3.0V | 一次電池 | IoTソリューション、スマートラベル、 スマートタグ、ウェアラブルデバイス |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
ほとんどの先進国は廃棄物規制を持っています。これにより、リチウム電池を含む製品を処分する際に、エンドユーザーにとってコストがかかり、不便になります。MolexのThin-Film(薄膜)バッテリーは亜鉛と二酸化マンガンでできているため、エンドユーザーにとって廃棄が非常に簡単です。
消費者および医療機器メーカーは、着用者に快適で軽量なソリューションが必要です。Molex薄膜バッテリーは、ウェアラブルや医療用バイオセンサーに取り付けることができ、患者の体に適合して最大の快適さを提供します。
多くの印刷電池は、ワイヤレスでデータを送信するために必要なピーク電流レベルに達することができません。Molex Thin-Film(薄膜)バッテリーの積層構造は、内部抵抗を低減し、ピーク電流を向上させ、無線通信を可能にします。
アプリケーション
消費者:
バイオメトリックモニタリングデバイス
スポーツ監視デバイス
ウェアラブルデバイス
産業:
環境センサー
腐りやすい商品の監視
スマートラベルとタグ
メドテック:
バイオセンサー
血糖値モニタリング
診断デバイス
薬物送達システム
患者監視デバイス
呼吸モニタリング
テレヘルス - 遠隔患者モニタリングシステム
この製品の確定的なアプリケーションリストではありません。これはより一般的な用途をいくつか表しています。