メインコンテンツにスキップ
画像

コネクター

高速伝送用内蔵IO

システム設計者は、A点からB点までの複雑なシグナルチャネルを設計する際、特に高周波になるほど厳しくなる問題に直面します。モレックスが技術系イノベーターに提案するのは、業界最高レベルの内蔵高速伝送用入出力(I/O)ソリューションのラインナップです。これらは次世代速度、熱効率、必要な面積内でのEMI抑制に役立ちます。従来のミッドボードやバックプレーンを高速twinaxケーブルのような性能重視の拡張に置き換えることで、経路を短縮してシグナルインテグリティを維持し、プリント基板(PCB)に痕跡を残さずに現在のインターフェース規格に準拠した再構成可能なルーティングを行います。

製品


Nearstackコネクターシステム

NearStack高速伝送用ケーブルアセンブリー ソリューションは、システム性能を最大化する最適化されたダイレクト ツー ケーブル コネクターシステムを実装することにより、twinaxワイヤーの長所を活かし高性能を実現します。

画像

NextStreamコネクターシステム

次世代のNextStreamコネクターおよびケーブルアセンブリーは、最大64Gbpsの高速データ転送を特徴とし、最新の第6世代PCIe規格に準拠しています。大量のデータ転送が求められるコネクター ツー コネクターおよびコネクター ツー モジュールの幅広い用途に適しています。

Nano-Pitch I/Oコネクターシステム

ストレージ、モバイル、エンタープライズ業界におけるソリューションを再定義し、モレックスのNano-Pitch I/O (NPIO) コネクターおよびケーブルアセンブリーは、PCIeのOCuLinkおよびSAS-4(MiniLink)アプリケーションに対応するために、業界トップのポート密度、マルチプロトコルのサポート、および強化されたシグナルインテグリティを提供します。

画像