| プロトコル: | 帯域幅: | レーン: |
|---|---|---|
| SAS、PCIe、SATA | 12Gbps チャネルあたり(SAS 3.0) 16GT/s チャネルあたり(PCI Express) | 1 - 6 |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
- 今日のデータ伝送のニーズにより、小さなパッケージでポート密度と速度を向上させることが求められます。Nano-Pitch I/O™相互接続システムは、25Gbpsでデータ伝送を行います。これにより業界でトップクラスの高密度、高速、最小のI/Oコネクターとして知られています。
家電や企業のサーバー、ストレージのお客様は、多数のプロトコルで外部のストレージシステムに簡単にダウンロードできる機能を求めています。Nano-Pitch I/O相互接続システムは、一般的なPCIe、SAS、SATAプロトコルとの互換性があり、将来的にもPCIe第4世代 (16 GT/s)、SAS4 (25 Gbps)が利用できるよう設計されています。このシステムは、将来的にもダウンロードシステムのスペースや性能関連の問題を解決します。
アプリケーション
データ/コンピューティング:
データセンターと企業のストレージシステム
HBA (Host Bus Adapter) サーバー
JBOD
RAID (Redundant Array of Individual Disks)
ストレージラック
通信/ネットワーク:
ルーター
サーバー
スイッチ
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。