| 协议: | 带宽: | 通道: |
|---|---|---|
| SAS、PCIe、SATA | 每信道 12 Gbps (SAS 3.0) 每信道 16 GT/s (PCI Express) | 1 - 6 |
产品亮点
特点和优势
总览
当今的数据传输需求要求在更小的封装中提供更高的端口密度和速度。毫微间距 I/O™ 互连系统可以 25 Gbps 的速度移动数据,从而成为密集、快速、小型的 I/O 连接器之一。
消费电子和企业服务及存储客户需要能够跨众多协议、方便地下载到外部存储系统的功能。毫微间距 I/O 互连系统与所有已知的 PCIe、SAS 和 SATA 协议兼容,同时也与面向未来的 PCIe Gen 4 (16 GT/s) 和 SAS 4 (25 Gbps) 兼容。该系统将很好地解决未来下载系统中的空间和性能问题。
应用
数据/计算:
数据中心和企业存储系统
HBA(主机总线适配器)服务器
JBOD
RAID(独立磁盘冗余阵列)
存储机架
电信/网络:
路由器
服务器
开关
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些常见的用途。