お客様はデータ転送速度のさらなる向上を求めています。NextStreamコネクターは、データ転送速度向上のための13の高速差動ペアを提供します。
お客様は、より高速なデータ転送速度と長距離におけるより安定したシグナルインテグリティ性を求めています。NextStreamコネクターおよびケーブルアセンブリーにより、リタイマー信号用のチャンネルを追加し、ケーブルの長さを長くしてケーブルの束を小さくすることができます。
PCIe Gen6データ転送規格を満たすことが、速度に関する要件に応えるために必要となります。NextStreamコネクターシステムは、PCIe Gen6に対応しています。また、PCIe Gen7へのアップグレードを可能にすると同時に、PCIe Gen5との下位互換性も持ち合わせています。
新人のオペレーターや不慣れな作業員の操作を簡素化することや、故障率を低減することが共通の課題となっています。NextStreamコネクターにはポカヨケ機能が備わっており、新しいまたは不慣れなオペレーターでもより簡素化され信頼性の高い操作ができるようになっています。また、傾き・逆転止め設計により故障率を低減するのにも役立ちます。
現在の標準レベルに届くには、きわめて高いSI性能が求められています。NextStreamコネクターシステムで使用されているフルシュラウドのケーブルプラグハウジングは、オペレーターの負担を低減しながら高品質なSIを確保します。
お客様はアセンブリー作業中の嵌合やねじれの問題によるリスクを軽減することを求めています。NextStreamコネクターには、コネクターハウジング設計の中にガイド/停止機構を組み込んでおり、より強固な設計を背景に損傷の可能性を低減することに成功しています。
お客様は、面積の限られた用途での高速伝送性能の要件を満たすことを念頭に置いています。NextStreamコネクターは、薄型のコネクタ(嵌合時の高さがわずか11.90mm)でありながら信頼性の高い高速伝送性能を提供します。