跳至主要内容
图片

NextStream 连接器系统

下一代 NextStream 连接器和电缆组件具有高达 64 Gbps 的高速数据传输速率,符合最新的 PCIe 第 6 代标准,是各种数据密集型“连接器到连接器”和“连接器到模块”应用的理想选择。

特点和优势


符合下一代行业标准

随着市场趋势导致更高的数据传输速率以及 PCIe 第 6 代的发布,NextStream 连接器和电缆组件已做好满足 PCIe 标准、并提供高达 64 Gbps 数据传输率的准备。NextStream 系统已被 SFF 委员会定义为下一代高速电缆连接器系统的标准 SFF-TA-1035,可升级至 PCIe 第 7 代,向后兼容 PCIe 第 4 代和第 5 代以及 SAS-4 标准。

卓越的信号完整性 (SI) 性能

NextStream 的插卡保护设计可确保卓越的 SI 质量,针对大批量生产工艺优化的材料选择、接触距离和机械设计可确保可靠的性能。

可扩展,支持各种配置

NextStream 垂直、直角和侧出电缆设计为 PCB 设计提供了灵活性,具有多种选项,包括 4x、8x、16x、垂直和直角连接器,以及多种线规,可提供多种配置。各种选项目录为多种应用、数据传输率和协议提供了灵活性和可扩展性。

图片

优化的插配高度低至 11.90 mm:
为空间受限的应用提供优势,同时符合 DC-MHS 规范,可确保稳定擦拭

垂直、直角和侧出电缆设计:
提供灵活的配置,选项包括 4x、8x、16x、垂直和直角连接器以及各种线规,适用于各种应用、数据传输率和协议

防倾斜和防反转功能:
利用防差错系统和引导/停止功能为无经验的操作人员简化安装

与多种协议兼容:
支持标准化 PCIe 第 6 代/EDSFF/OCP NIC 3.0 应用、SAS-4 和满足系统需求的定制接口

完全遮盖的电缆插头外壳:
提供卓越的插卡/金手指保护,以确保信号完整性 (SI) 质量并减小操作人员的插配压力

可升级的高速性能:
具有 64 Gbps 数据传输率,适用于高速、低延迟互连数据密集型应用,未来可升级至具有 128 Gbps 数据传输率的 PCIe 第 7 代

概述


客户需要增加数据传输功率。NextStream 连接器提供 13 个高速差分线对,可提高数据传输速度。

客户需要在更长的距离提供更快的数据传输速度和更高的 SI 性能。NextStream 连接器和电缆组件具有额外的重计时器信号信道,允许更长的电缆长度和更小的电缆束。

满足 PCIe 第 6 代数据传输标准,是满足速度要求的必要条件。NextStream 连接器系统支持 PCIe 第 6 代,除向后兼容 PCIe 第 5 代之外,还可升级至 PCIe 第 7 代。

为新手或无经验的操作人员简化操作和降低故障率,这是一个普遍关注的问题。NextStream 连接器不仅具有防差错功能,可让新手或无经验的操作人员进行更简单、更可靠的操作,而且具有防倾斜和防翻转设计,有助于降低故障率。

满足当前标准需要极高的 SI 性能。NextStream 连接器系统完全遮盖的电缆插头外壳有助于确保卓越的 SI 质量,同时减小操作人员的压力。

客户希望降低装配操作期间因插配或扳紧问题而产生的风险。NextStream 连接器在连接器外壳设计中采用引导/停止机制,使设计更加坚固,同时降低了损坏的可能性。

客户希望在空间受限的应用中满足高速性能要求。NextStream 连接器在高度降低的连接器中提供可靠的高速性能,插配高度低至 11.90 mm。

按行业划分的应用


联网家电:
物联网设备

数据中心解决方案:
路由器
服务器
开关

电信/网络:
机箱
转接卡
JBODS
路由器
服务器
存储

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

资源


    数据报表 (PDF)