| 数据传输率: | 阻抗: | 线径规格 AWG: |
|---|---|---|
| PCIe Gen 5 (32 Gbps NRZ) | 85 欧姆 | 30 AWG 双轴 34 AWG 边带线 |
产品亮点
特点和优势
概述
当系统架构师设计从系统一侧到另一侧的高速信号信道时,他们会在较高频率下面临越来越难以克服的障碍。NearStack PCIe 连接器系统和电缆跳线组件将信号直接从 A 点传输到 B 点,避免在昂贵的 PCB 上留下迹线,具有卓越的信号完整性性能。
我们的客户肩负着为最终用户提供新一代 CPU 的全部功能的任务。这需要增加服务器和存储硬件之间的连接性。NearStack PCIe 连接器在设计时考虑了密度,可实现最小的占地面积和最大的布线灵活性。此外,超薄外形可最大限度降低对系统热性能的负面影响。
鉴于特定引出线要求和信号完整性目标,需要一款支持下一代 PCIe Gen-5 系统实施的解决方案。从开发之初,NearStack PCIe 连接器系统和电缆跳线组件就以支持 PCIe 标准为目标,融入设计元素,以确保满足引出线和信号完整性要求。
按行业划分的应用
数据中心解决方案:
加速器硬件
高性能计算
服务器
存储
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。