メインコンテンツにスキップ

データセンターネットワーキングテクノロジー

製品を作る場合でも、患者を治療する場合でも、インターネットの出現により、データは鉄や石油と同じように重要な原材料に変わりました。クラウドコンピューティングやスマートファクトリー、自動運転やV2X技術、そして精密農業の最新イノベーションも、すべて膨大な量のデータを使用しています。ネットワークとデータセンターアーキテクチャは、この情報経済の中心にあり、光ファイバー、銅線、同軸技術を統合して、高速性能に対する前例のないニーズに応えています。モレックスは、包括的な能力と比類のないエンジニアリングの専門知識により、柔軟でスケーラブルなネットワーキングソリューションを提供し、多様な業界におけるアプリケーションの高速化、小型化、効率化の要求に応えています。

概要


私たちはデータに支配された時代を生きています。モノのインターネットでは、これまで以上に多くのデバイスが互いに接続され、複雑なサービスや接続のネットワークによって必要とされる膨大な量の情報が提供され、その量は増え続けています。

クラウドコンピューティングは、これまで以上に強力な高速データセンターの力を借りて、インターネットで実現します。これらは、データが収集、処理、共有される個々のサーバーやストレージデバイスの大規模な集合体です。システムアーキテクトは、広い帯域幅とシグナルインテグリティを提供するさまざまな接続システムを必要としています。サーバーでは、ミッドプレーンとバックプレーンをつなぐ基板対基板用コネクターが採用されており、高性能なコンピューティングデバイスが発生する熱負荷を管理しながら、セキュアな通信を確保する設計になっています。 

データセンターとインターネットの他の部分をつなぐために、世界の通信ネットワークは光ファイバーシステムを使用しています。光ファイバーは長距離伝送に理想的なソリューションで、何千キロメートルもの距離でも大きなデータ容量ときわめて低い損失でシグナルインテグリティを維持することができます。海底にはこのようなリンクが数多く張り巡らされており、グローバルな通信システムのバックボーンを構成しています。

携帯機器や小型化された機器の数が飛躍的に増加する中、グローバルネットワークとユーザーを結ぶ最後のリンクは、最新のワイヤレス技術によって提供されています。無線通信には高周波の無線周波数(RF)信号が使用され、最新の基地局は信頼性の高い同軸接続によって途切れることのない高品質のサービスを提供します。

システムアーキテクトと設計者は、モレックスを採用することで複雑な世界の電気通信業界に最先端のソリューションを提供し、速度、パワー、および性能を実現しています。

数字で見る

画像

20 Gbps

5Gのピークデータ速度

画像

368億

IoT対応機器

画像

77.5エクサバイト

月間データ通信量

画像

2.7兆米ドル

世界の電気通信市場

特集


データセンターアーキテクチャ向けのケーブルインフラの未来

データセンターは、今日の留まることのないデータ需要に応えるため、高速かつ信頼性の高いコネクティビティを必要としています。モレックスがその経験を活かして、データセンターの将来に備えるためのデータセンター用ケーブルのポートフォリオをどのように作成したかをお読みください。 

画像

注目の製品


I/Oコネクター

NearStackコネクターシステム