跳至主要内容

数据中心网络解决方案

无论是制造商品还是治疗患者,互联网将数据转化为与钢铁或石油同等重要的原材料。云计算和智能工厂、自动驾驶汽车和 V2X 技术,甚至精细农业的最新创新技术,都使用了海量数据。网络和数据中心架构是这种信息经济的核心,集成了光纤、铜和射频技术以满足前所未有的高速性能需求。凭借全方位的能力和无与伦比的工程设计专长,Molex莫仕提供了灵活、可扩展的网络解决方案,以满足不同行业对更快、更小和更高效应用的需求。

总览


我们生活在一个由数据主导的时代。越来越多的设备通过物联网互相连接,它们依靠复杂的服务和连接网络来提供海量信息,满足我们不断增长的信息需求量。

在更强大的高速数据中心的帮助下,云计算使互联网成为可能。它们是个体服务器和存储设备的大型集合,在其中收集、处理和共享数据。系统架构师需要一系列提供高带宽和完整信号的连接系统。在服务器中,板对板连接器连接中板和背板,其设计功能可确保安全通信,同时有助于管理由众多高性能计算设备产生的热负荷。

全球电信网络利用光纤系统将数据中心与互联网的其他部分连接起来。光纤是长距离传输的理想解决方案,可提供高数据容量和极低的损耗,从而可以在数千英里的范围内保持信号完整性。海底有许多这样的链路,构成了我们全球通信系统的主干网。

随着手持和微型化设备的庞大数量继续呈指数级增长,最新的无线技术可帮助用户与全球网络实现终端链接。无线传输使用高频射频 (RF) 信号,其中的现代化基站依靠可靠的射频连接来确保不间断的高质量服务。

系统架构师和设计师依靠 Molex莫仕为复杂的全球电信行业提供尖端解决方案,从而实现出色的速度、功率和性能。

按数字

图片

20 Gbps

峰值 5G 数据传输率

图片

368 亿台

支持物联网的设备

图片

77.5 艾字节

的每月数据流量

图片

2.7 万亿美元

的全球电信市场规模

特色产品


I/O 连接器

NearStack PCIe 连接器系统