特徴と利点
Combines the reliability of a membrane or PCB-substrate switch, with the three dimensional look and feel of a silicone rubber keypad:
Cosmetically appealing 3-D assembly
Raised or recessed text design available:
Enhances keypad life cycle
Designs may include actuation technologies such as a highly reliable mini-motion non-tactile switch, to full-travel type rubber keypads utilizing carbon pills as the contact system, to stainless steel snap domes:
Reliable, repeatable switch functions
Hard-coated keypad design or printed legends on the keypad may be employed:
• For a more robust tactile feel
• Variety of key legends available
概要
膜スイッチは、シリコンゴムキーパッドを使用して、スイッチの外観と感触を向上させます。デザインには、エンボスやデボス加工、印刷テキスト、ペイントアイコン、バックライト、さらにはロッカー/トグルアクチュエーターなど、多様な効果があります。ポリウレタン、エポキシ、UVコーティングは、環境や損傷からキーパッドを保護することができます。
キーパッドは、カーボンピルからゴールドピル、メンブレンスイッチアセンブリー内の金属ドームの操作まで、さまざまな接触システムを利用しています。ゴムアクチュエーターをスイッチに取り付ける方法はさまざまです。シンプルなゴムアクチュエーター取り付け方法の一つは、両面感圧シリコンゴム接着剤です。これは片側にキャリアに適用され、もう片側に適用可能な取り付け用接着剤が適用されます。もう一つの取り付け方法には、ゴム自体に成形された簡単な引き抜きが含まれています。プルスルーがプリント基板の基材を通して「引き抜かれ」、干渉フィットがゴム部品を組み立てに固定します。
アプリケーション
消費者:
ATMマシン
電化製品
バックライトアプリケーション
魚群探知機
フィットネス機器
GPS用
温泉
MP3プレーヤー
POS端子
プリンター
セットトップボックス
データ/通信:
ルーターとスイッチ
サーバー
防衛:
航空管制
通信システム
照準システム
ターゲットシステム
産業:
自動化機器
バーコードスキャナー
バッテリー充電器
流体検出
フォークリフト
発電機
携帯型デバイス
電源装置
過酷な環境
スケール
防水アプリケーション
メドテック:
除細動器
使い捨て歯科器具
使い捨て座席センサー
使い捨て外科器具
EKG(心電図)リード線
電子センサー
グルコースメーター
点滴ポンプ
患者モニター
携帯用酸素ユニット
通信/ネットワーキング:
携帯電話
PDA(個人デジタルアシスタント)
スマートフォン
2wayラジオ
この製品の確定的なアプリケーションリストではありません。これはより一般的な用途をいくつか表しています。