特性和优点
Combines the reliability of a membrane or PCB-substrate switch, with the three dimensional look and feel of a silicone rubber keypad:
Cosmetically appealing 3-D assembly
Raised or recessed text design available:
Enhances keypad life cycle
Designs may include actuation technologies such as a highly reliable mini-motion non-tactile switch, to full-travel type rubber keypads utilizing carbon pills as the contact system, to stainless steel snap domes:
Reliable, repeatable switch functions
Hard-coated keypad design or printed legends on the keypad may be employed:
• For a more robust tactile feel
• Variety of key legends available
总览
薄膜开关与橡胶按键相结合,以提升开关的美感和触感。设计具有多种效果,压纹和凹刻、印制文本、着色图标、背光照明,甚至摇摆压印/拨转开关。聚亚安酯、环氧树脂和 UV 涂层可用于防止按键免受环境和滥用的影响。
按键采用多种触点系统,从碳片、金片,再到薄膜开关组件中的驱动可触知金属弹片。将橡胶装置应用于开关的安装方法可能会有所变化。安装橡胶装置的一个简单方法是双面压敏橡胶粘合。这可应用于一侧的载体,且适用的安装粘合可用于另一侧。其他安装方法是直接在橡胶本身模制一个穿入通道。穿入通道是指穿过印刷电路板基板,在这里干涉配合可将橡胶部件固定到组件中。
应用
消费品:
ATM 机
电器
背光应用
探鱼器
健身器材
GPS
热浴盆
MP3 播放器
销售点终端机
打印机
机顶盒
数据/通信:
路由器和交换机
服务器
国防:
航空控制器
通信系统
瞄准系统
目标系统
工业:
自动化设备
条形码扫描仪
电池充电器
液体探测
叉车
发电机
手持设备
电源
恶劣环境
称重
防水应用
医疗技术设备:
除纤颤器
一次性牙科设备
一次性座椅传感器
一次性手术设备
EKG 引线
电子传感器
血糖仪
输液泵
患者监护仪
便携式氧气装置
电信/网络:
手机
个人数字助理
智能手机
收发报机
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。