跳至主要内容

印刷电路解决方案

随着设备外形的小型化和微型化趋势,传统的印刷电路板 (PCB) 可能过于刚性,无法适应不断发展的各种设计。作为大型多功能印刷电路解决方案供应商,Molex 帮助客户进行创新,生产出小巧、轻便且适应性极强的产品。我们各种不同的产品反映了我们丰富的专用基板和技术,这些PEDOT 聚合物、柔性银制品等基板和技术有助于实现卓越的信号完整性、阻抗控制和热管理。

柔性印刷电路 FPC

柔性印刷电路 (FPC) 可快速散热,而无需从两侧进行冷却,从而提供最佳的热管理效果。定制解决方案包括扁平柔性、高柔性和超柔性电缆的单面、双面或多层选项

Premo-Flex 扁平柔性电缆 (FFC)

提供耐用和非常灵活的印刷电路板连接解决方案,提供多种多样的定制和现成选件,包括带 LVDS 连接器的组件。这些选件可帮助设计人员更好地利用印刷电路板空间,降低部件成本,让设备拥有可靠的板对板连接功能。

用户接口

无论您是需要印刷电路还是全集成解决方案,Molex 都会在整个设计和制造过程中与您携手合作,开发符合您的应用要求的解决方案。
Image

印刷电子产品

Molex 提供一系列传感器解决方案,集成了轻型柔性电路、无线连接、传感器和薄膜电池,以满足广泛的市场和行业对连接设备、可穿戴设备和其他紧凑型应用的需求。让 Molex 工程师运用他们的知识和专长来开发符合您设计要求的有效传感器解决方案。

    数据报表 (PDF)