跳至主要内容

柔性印刷电路 (FPC)

柔性印刷电路 (FPC) 可快速散热,而无需从两侧进行冷却,从而提供最佳的热管理效果。定制解决方案包括扁平柔性、高柔性和超柔性电缆中的单面、双面或多层选项。

柔性印刷电路


Premo-Flex 扁平柔性电缆 (FFC)

提供耐用和非常灵活的印刷电路板连接解决方案,提供多种多样的定制和现成选件,包括带 LVDS 连接器的组件。这些选件可帮助设计人员最大程度地利用印刷电路板空间,降低部件成本,让设备拥有可靠的板对板连接功能。

柔性印刷电路 (FPC) 互连组件

当存在空间和重量问题,并且印刷电路板并非合适的选择时,Molex 的铜制柔性互连组件可提供灵活的安装组件选项。

柔性印刷电路 (FPC) 柔性跳线

柔性跳线在注重空间、布线或重量的场合可作为高密度点对点跳线使用。跳线还可用于铰链和手持设备等柔性应用。

高密度柔性印刷电路 (FPC) 电缆

相比标准软片,高密度软片可将自身间距和垫片尺寸减小最多 50%,且可将孔洞尺寸减小最多 75%。此外,高密度软片功能可提供三维封装选项。

高速柔性印刷电路 (FPC) 组件

该产品可兼容一系列 Molex 高速连接器系统,实现高达 56 Gbps 的信号传输,同时为空间受限设计提供了机械优势。

刚性柔性电路和组件

刚性柔性电路和组件为混合结构,将刚性和柔性基板层压到一起,形成单一结构。刚性柔性产品将印刷电路板的特点与柔性印刷电路 (FPC) 技术的优点整合到一起。

银制软片产品


银制柔性电路解决方案

Molex 银制电路解决方案是刚性印刷电路板的灵活替代方案。银制软片能够打印多达 6 层电路和 SMT 元件,为您提供一种经济型传统蚀刻铜产品生产方法。

聚酯 (PET) 基板:
• 提供柔性基板,替代刚性印刷电路板 (PCB)
• 比聚酰亚胺更具成本效益

专有焊接技术:
• 支持使用传统 SMT 工艺在 PET 上连接基于微间距 (0.50 毫米) 微处理器的部件 (IC)

紫外线固化密封剂:
• 保护焊点,使其能够承受振动和机械冲击
• 提供强大的连接功能,可耐受各种应用

无需刺激性化学品或废物处理设施:
• 提供环保组件

银制印刷:
• 是替代铜蚀刻的经济型方案

迹线窄至 0.127 毫米(5.0 密耳),间距小至 0.127 毫米(5.0 密耳),精选设计中还提供更窄、更精细的迹线:
• 具有低电阻和高导电性,是适合各种低功耗和弱信号应用的有效电路

资源


    数据报表 (PDF)


    数据报表 (PDF)