メインコンテンツにスキップ

フレキシブルプリント基板(FPC)

フレキシブルプリント基板(FPC)は、両面からの冷却を必要とせずに熱を迅速に放散し、最適なサーマルマネジメントを提供します。カスタマイズされたソリューションには、フラットフレックス、スーパーフレックス、ウルトラフレックスケーブルでの片面、両面、または多層オプションが含まれます。

フレキシブルプリント基板


Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル(FFC)

耐久性と柔軟性に優れたPCB接続ソリューションを提供し、カスタムおよび既製のオプションを幅広く取り揃えています。これには、LVDSコネクターを備えたアセンブリーも含まれます。これらのオプションにより、設計者はPCBスペースを最大限に活用し、部品コストを削減し、信頼性の高い基板対基板接続を備えたデバイスを提供することができます。

フレキシブルプリント基板(FPC)インターコネクトアセンブリー

スペースや重量が懸念され、プリント基板が使用できない場合に、柔軟な実装アセンブリーオプションを提供します。

フレキシブルプリント基板(FPC)フレックスジャンパー

フレックスジャンパーは、スペース、配線、または重量が懸念される場合に、高密度ポイントツーポイントジャンパーとして使用されます。ジャンパーは、ヒンジや携帯機器などの動的な屈曲アプリケーションにも使用されます。

高密度フレキシブルプリント基板(FPC)ケーブル

高密度フレックスにより、線幅、間隔、パッドサイズが標準フレックスより最大50%小さく、穴サイズが最大75%小さくなります。さらに、高密度フレックス機能は、3次元パッケージングオプションを提供します。

高速フレキシブルプリント基板(FPC)アセンブリー

さまざまなモレックス高速コネクターシステムと互換性があり、スペースの制約がある設計で機械的な利点を提供しながら、最大56Gbpsのシグナル伝送が可能です。

リジッドフレックス回路およびアセンブリー

リジッドフレックス回路およびアセンブリーは、リジッドおよびフレキシブルな基板が1つの構造に積層されたハイブリッド構造です。リジッドフレックス製品は、PCBの機能とフレキシブルプリント基板(FPC)技術の利点を統合しています。

シルバーフレックス製品


シルバーフレキシブル回路ソリューション

モレックスのシルバーサーキットソリューションは、リジッドPCBに代わる柔軟なソリューションです。6層までのプリントとコンポーネントSMTが可能なシルバーフレックスは、従来のエッチング銅製品に対して経済的なアプローチを提供します。

ポリエステル(PET)基板:
• リジッドプリント基板(PCB)の代わりに柔軟な基板を提供します
• ポリイミドよりもコスト効果が高い

独自のはんだ付け技術:
• 従来のSMTプロセスで、PET上に微細ピッチ(0.50mm)のマイクロプロセッサベースのコンポーネント(IC)を取り付けることができます

UV硬化型カプセル化剤:
• はんだ接合部を保護し、振動や機械的衝撃に耐えられるようにします
• 幅広いアプリケーションに対応する強力な接続を提供

過酷な化学薬品や廃棄物処理施設は必要ありません:
• 環境に優しいコンポーネントを提供

銀塩写真プリント:
• 銅エッチングの経済的な代替品を可能にします

0.127mm(5.0mil)の狭いトレース、0.127mm(5.0mil)の狭いスペースのトレース、一部のデザインではさらに狭い、より細かいスペースのトレースが可能です:
• 低抵抗と高伝導性を提供し、低電力および低シグナル用アプリケーションの幅広い用途に効果的な回路となります

資料


    データシート(PDF)


    データシート(PDF)