プリント基板や完全に統合されたソリューションを必要としている場合でも、Molexは設計および製造プロセス全体を通じてあなたと協力し、あなたのアプリケーション要件に適合するソリューションを開発します。
モレックスの容量性スイッチは、幅広い市場でのアプリケーションに対して堅牢で信頼性の高いカスタムユーザーインターフェースを提供します。
モレックスのメンブレンスイッチは、ユーザーインターフェースと電子コンポーネントをアプリケーションに統合するための耐久性があり、軽量でロープロファイルなソリューションを提供します。
銀フレックスと透明導電インクで作られた容量性回路は、湾曲した表面やバックライト機能を含むデザインに容量性機能を統合する柔軟性を提供します。
見た目が魅力的で、ラバーキーパッドはメンブレンスイッチの信頼性と立体的な特徴、触感を提供し、製品に独自のデザインを与えます。
統合制御パネルアセンブリは、設計を簡素化し、追加の制御や表示ボードの必要性を排除し、部品と組立手順を削減し、アプリケーションの信頼性を向上させます。
印刷エレクトロニクス(PE)の発展により、新しい材料を活用し、エンジニアリングの分野を超えることで、医療や産業界などの分野で新たな機会が生まれています。これらの最近のPE開発によって提供されるデザインの柔軟性とコスト効率は、医療、消費者、家電、産業分野での新しいアプリケーションを可能にしました。
容量性スイッチは、現代のユーザーインターフェースに最先端の美学を提供する裏方のシステムです。機械的な部品がないため、寿命が長く、過酷な環境での耐久性が高いため、容量性スイッチは他のタイプよりも好まれることが多いです。
プリントエレクトロニクス(PE)は、医療、製薬、白物家電、インターネットオブシングス(IoT)、ウェアラブル、LED照明、輸送など、多くの業界やアプリケーションにおいて、製品設計を大幅に改善できる多くの利点を提供します。
家の基礎と同様に、信頼性のある安定した基盤は、信頼できる構造の出発点です。しかし、適切な基板を選ぶことは常に明確な選択ではなく、選択を誤ると、性能が低下した製品やコストがかかり効率の悪い結果につながることがあります。
FPCの設計ポテンシャルは、自動車や医療などの業界で幅広い用途に効果的なソリューションとして活用できます。研究と実験を通じて、さまざまな材料や構築方法を使用して、Molexのエンジニアはこれらの回路の設計上の課題を克服しました。その結果、MolexはFPC技術を実用的な選択肢としてだけでなく、優先される解決策としても適用しています。