モレックスの標準メンブレンスイッチは、ポリエステル基板層に銀または炭素導体の1層以上が印刷された、ロープロファイル、薄くて薄型のマイクロモーションアセンブリーリです。粘着剤は、層を接着するために使用されます。アセンブリは1.00mmの薄さで設計できます。触覚金属ドームは、スイッチが作動するときに"スナップ"または触覚フィードバックと音を提供します。利用可能なオプションには、非触覚メンブレンスイッチ(例:電子レンジ、トレッドミル)、ポリドーム、炭素または金接触を備えたシリコンゴムキーパッドが含まれます。
モレックスのメンブレンスイッチアセンブリーには、導電性接着剤技術を使用してメンブレンスイッチ基板に統合されたLED、7セグメントLED、フォトダイオード抵抗器、コンデンサなどの電子部品が組み込まれています。モレックスの高度な製造は、4層PCBと同等のものを生成する両面銀回路を印刷するか、環境にさらされたアプリケーション向けに印刷された「クロスオーバー」を排除することができます。これらの進歩は、ますます小さく、より要求が厳しく、コスト競争力のあるアプリケーションに適合するように、さまざまな構成でカスタマイズされています。より高いレベルの統合のために、モレックスはカッパーフレックス回路とPCBアセンブリ、LCD、プラスチックハウジング、または金属バッカーとレンズを含む経験と製造を持っています。
モレックスのメンブレンスイッチは、モレックスの社内試験施設で実施されるASTM規格(米国材料試験協会)規格に基づく試験によって認定されています。