Molex 标准薄膜开关是采用特薄设计的薄型微运动组件,在聚酯纤维基材层上印有一层或多层银导体或碳导体。层与层之间用压敏粘结剂进行连接。组件最薄可设计成 1.00 毫米厚度。可触知的金属圆顶按键可在驱动开关时“咬接”,或提供触觉反馈和可听声。可提供的选项包括非触知型薄膜开关(如微波炉、跑步机)、聚酯圆顶按键以及带碳或金触点的硅橡胶按键。
Molex 薄膜开关组件包含多个电子元件,例如 LED、七段显示 LED 以及通过导体粘结技术与薄膜开关基材层相集成的光电二极管电阻器和电容器。Molex 可通过先进的制造工艺生产双面银质印刷电路,提供相当于四层印刷电路板的强劲功能,亦可有效避免环境外露型应用的印刷电路“交叉”。这些优点可进行多种自定义配置以满足体积越来越小、要求越来越严格的成本竞争要求。对于更高级别的集成而言,Molex 拥有生产铜质软片回路、印刷电路板组件、LCD、塑料外壳或金属衬料和镜头的丰富经验和制造工艺。
Molex 薄膜开关已通过 ASTM(美国材料与测试协会)标准为基础的测试验证,所有测试均在 Molex 的内部测试设施中进行。